Materiales

Manșoane de distanțiere și discuri de distanțiere – Materiale și forme

Manșoanele de distanțiere și discurile de distanțiere sunt elemente importante pentru îmbinarea și proiectarea soluțiilor inginerești. Acestea efectuează mai multe sarcini: Acestea sunt distanțiere, distribuie forțele incidentale, fixează componentele și sunt necesare pentru ajustări de precizie. Pe lângă șaibele metalice clasice, acest articol prezintă și despre alte forme speciale și opțiuni de configurare, cum ar fi plăci rotunde.

18 Minute citite

Magneți din neodim: Caracteristici speciale, producție și utilizări

Magneții din neodim sunt cei mai puternici magneți permanenți disponibili și pot genera câmpuri magnetice foarte puternice în cele mai mici spații. Această proprietate le permite să fie integrați în diverse dispozitive și aplicații, chiar și atunci când spațiul este limitat.

Ce face ca magneții din neodim să fie atât de puternici, ce aplicații sunt disponibile, cum sunt fabricați și ce trebuie luat în considerare atunci când îi utilizați - sunt noțiuni discutate în acest articol.

11 Minute citite