DIN, EN, ISO, JIS

Pini de blocare - Știfturi arcuite și știfturi spintecate - Forme și dimensiuni

Știfturile cu arc și știfturile spintecate (denumite și știfturi de fixare) sunt elemente de fixare pentru diferite aplicații. Acestea sunt adesea utilizate pentru conexiunile șuruburilor ca element de blocare simplu și detașabil și sunt utilizate pentru a fixa forța axială. Forța axială nu este sarcina principală asupra articulației. Elementul de blocare este utilizat în principal pentru a ține ansamblul împreună. Forța axială este, prin urmare, adesea mai mică cu mai multe ordine de mărime decât forța radială exercitată asupra șurubului. Acest articol discută principiile de blocare pentru îmbinările realizate prin șuruburi și știfturi de blocare, alături de exemple de aplicare a diferitelor elemente de blocare în ingineria mecanică și pe baza criteriilor care pot fi selectate aceste elemente.

11 Minute citite

Toleranțele de formă și de poziție sunt în conformitate cu ISO 1101 și standardul japonez JIS B 0001: Cele mai importante informații

Toleranțele de formă și de poziție sunt specificații tehnice care asigură manipularea uniformă a dimensiunilor și a toleranțelor în producție. Acestea sunt utilizate în principal la fabricarea componentelor pentru a garanta precizia pieselor.

6 Minute citite

Clasele de toleranță în conformitate cu ISO 22081 și DIN ISO 2768: Utilizare optimizată a toleranțelor generale

Toleranțele reprezintă un aspect esențial pentru fabricarea pieselor în mișcare mecanică, deoarece asigură interacțiunea corectă a componentelor. Toleranțele generale și clasele lor de toleranță sunt utilizate pentru a simplifica desenele. Standardul DIN ISO 2768 specifică toleranțele. Mulți ingineri de proiectare utilizează toleranțele generale ca o variație simplificată a toleranțelor pentru a facilita procesul de proiectare.

11 Minute citite

Compararea oțelurilor în ingineria mecanică cu alte standarde, cum ar fi JIS și AISI

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile oțelului. Standardele subiacente stau la baza clasificării și desemnării claselor de oțel utilizând numerele materialelor. În acest articol, comparăm clasele de oțel clasificate conform DIN/EN/ISO cu omologii lor respectivi din JIS (Standardul industrial japonez).

8 Minute citite