Piese standard

Piese standard și importanța acestora pentru industrie

Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.

10 Minute citite

Manșoane de distanțiere și discuri de distanțiere – Materiale și forme

Manșoanele de distanțiere și discurile de distanțiere sunt elemente importante pentru îmbinarea și proiectarea soluțiilor inginerești. Acestea efectuează mai multe sarcini: Acestea sunt distanțiere, distribuie forțele incidentale, fixează componentele și sunt necesare pentru ajustări de precizie. Pe lângă șaibele metalice clasice, acest articol prezintă și despre alte forme speciale și opțiuni de configurare, cum ar fi plăci rotunde.

18 Minute citite

Chei paralele și chei conice – Standarde și norme

Cheile paralele și cheile conice sunt două elemente de conectare comune în industria ingineriei mecanice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o conexiune cu blocare forțată între două componente. În acest articol, sunt examinate mai în detaliu cele două tipuri de cheie și sunt explicate domeniile lor de aplicare.

8 Minute citite

Inele de fixare tip C – Instrucțiuni pentru achiziționarea inelelor de fixare

Inelele de fixare sunt o componentă importantă a multor utilaje și sisteme care servesc la fixarea rulmenților, a arborilor, a șuruburilor și a altor componente. Un tip de inele de fixare utilizat în mod obișnuit este tipul C, care este fabricat în conformitate cu standardul japonez JIS. În acest articol, veți afla mai multe despre inelele de fixare de tip C și a standardului japonez JIS.

9 Minute citite

Filete de conducte – Standarde și dimensiuni standard

Acest articol examinează dimensiunile standard ale filetelor conductelor și semnificația acestora. Conductele cu filet asigură o conexiune sigură și strânsă între componentele conductei și componentele adiacente. În industrie, există o varietate de standarde pentru aceasta, cum ar fi DIN/ISO, JIS, BSP, NPT sau BSW.

11 Minute citite