Utilizarea produsului

Transmisia mecanică a puterii: Tipuri de mișcări, curele de distribuție și angrenaje

Există o mișcare uniformă în care un corp se deplasează la aceeași viteză în orice moment și nu este nici accelerat, nici decelerat.

Mișcarea neuniformă are loc atunci când viteza sau direcția unui corp se modifică în timpul procesului de mișcare, ceea ce poate duce la accelerare sau decelerare. Există două cazuri: accelerare uniformă și accelerare neuniformă.

12 Minute citite

Soluții complete pentru mișcare liniară - unități liniare, module liniare și dispozitive de acționare liniare

Mișcarea liniară permite sarcinilor să se deplaseze în linie dreaptă în loc să se rotească în jurul unei axe. Aceasta este o parte importantă a automatizării industriale.

10 Minute citite

Componente de mișcare liniară - Lucruri care merită cunoscute despre ghidaje, mecanisme de acționare a șuruburilor și multe altele

Acestea includ motoare liniare, actuatoare liniare, axe liniare și alte componente care permit mișcarea liniară. Motoarele liniare sunt motoare proiectate special, care generează mișcare liniară. Acestea generează forțe pentru deplasarea sarcinilor de-a lungul unei șine liniare.

12 Minute citite

Unealtă pentru demontarea lagărelor capsulat

În timpul schimbării lagărului, pot apărea o serie de probleme: se poate produce deteriorarea arborelui sau a lagărului din cauza manipulării necorespunzătoare sau a instalării necorespunzătoare a noului lagăr. În special la lagărele dimensionate, se pune întrebarea cum să îl îndepărtați cu succes pe acesta din urmă fără a deteriora componentele înconjurătoare și lagărul în sine. În acest context, instrumentele adecvate sunt esențiale pentru dezasamblarea și instalarea cu succes a lagărelor capsulate. În acest articol, prezentăm instrumente și metode pentru a ne asigura că următoarea schimbare a lagărului este garantată a fi efectuată cu succes.

8 Minute citite

Mecanisme de acționare a șuruburilor cu bilă - precizie la preîncărcare

Mecanisme de acționare a șuruburilor cu bilă transformă mișcarea rotativă în mișcare liniară precisă sau invers. Acestea sunt adesea utilizate ca element de acționare. Precizia poziționării este esențială atunci când utilizați mecanismele de acționare a șuruburilor cu bilă. O modalitate de a crește precizia de poziționare a unui mecanism de acționare a șuruburilor cu bilă este reducerea jocului dintre arborele principal și piuliță cu o preîncărcare. Cu toate acestea, deoarece această preîncărcare modifică și ușurința de mișcare a sistemului, există mecanisme de acționare a șuruburilor cu bilă cu preîncărcare reglabilă. Sistemul poate fi preîncărcat, astfel încât jocul axial permis între piulița cu bilă și arborele principal filetat să fie obținut fără a limita prea mult mișcarea liberă. Preîncărcarea poate obține o precizie de poziționare de câțiva micrometri. În acest articol, veți afla cum funcționează acest lucru și ce clase de precizie există.

10 Minute citite

Cei mai importanți parametri de turnare prin injecție a plasticului – Optimizare pentru eficiență maximă

Procesul de turnare prin injecție a plasticului este un nucleu al tehnologiei moderne de fabricație și permite o gamă imensă de componente de înaltă calitate pentru o gamă largă de industrii. Dar calea de la forma granulată la componenta finită prezintă numeroase provocări. Ce componente și parametri esențiali joacă un rol? Care sunt cele mai frecvente probleme care pot apărea și cum pot fi remediate în mod eficient? Găsiți răspunsuri la aceste întrebări pe acest blog.

9 Minute citite