Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Piese pentru construcția personalizată de mașini
Piesele personalizate pentru utilaje, cunoscute și la nivel internațional ca „Piese speciale pentru utilaje”, joacă un rol important în ingineria mecanică și, în special, în construcția de utilaje personalizate. Aceste componente special concepute sunt adesea nucleul soluțiilor personalizate pentru utilaje și îndeplinesc sarcini care nu pot fi realizate cu piese standard.
Diferite tipuri de producție
Lumea afacerilor face distincția între diferite tipuri de producție. Există trei forme de bază tradiționale care pot fi diferențiate în ceea ce privește gradul de repetare a produselor: producția unică, producția în masă și producția de variante.
- Producție unică: Producția unică creează produse finale atât individual, cât și la comandă. Comparativ cu alte tipuri de producție, controlul producției și achiziția de materiale sunt mai complexe pentru acest tip de producție. Producția unică este comună în special în construcțiile de instalații și ingineria mecanică.
- Producție în masă: Producția în masă este un proces caracterizat de cantități mari. Produsele sau serviciile sunt de obicei fabricate pentru o piață anonimă. Din cauza numărului mare de unități, costurile preconizate pentru producția în masă sunt relativ scăzute.
- Producția de variante: În funcție de produs și de industrie, producția de variante poate fi împărțită în continuare în producție de serie, producție în funcție de tip sau producție de lot. Produsele sunt fabricate în diferite variante, varietăți sau cantități.
Construcția utilajelor personalizate ca formă unică de producție
Construcția utilajelor personalizate este o subindustrie a ingineriei mecanice. Ca și în cazul ingineriei mecanice tradiționale, construcția personalizată a utilajelor implică, de asemenea, proiectarea și producerea de mașini și sisteme. Diferența este că construcția personalizată a utilajului implică producerea individuală a fiecărei mașini specifice, în timp ce construcția clasică a utilajului produce de obicei sisteme în serie și în conformitate cu specificații standardizate.
Mașinile personalizate sunt proiectate pentru un singur scop și sunt necesare pentru a îndeplini cerințele foarte specifice ale produsului. În majoritatea cazurilor, nu există soluții standardizate pentru sarcina dorită, motiv pentru care sunt necesare cunoștințe speciale și o gândire inovatoare pentru construcția de utilaje personalizate. Utilajele personalizate ies în evidență față de cele standard datorită caracteristicilor lor tehnice unice. Acestea oferă valoare adăugată tehnologică ridicată, nu doar pentru producție, ci pentru întregul lanț valoric.
După cum am menționat deja, utilajele personalizate sunt fabricate individual și adaptate la cerințele clientului. De regulă, se produce în exemplar unic, iar în anumite circumstanțe aceste utilajele pot fi fabricate și în număr mic, deoarece utilajele personalizate sunt fabricate exact conform cerințelor și dorințelor clientului, iar acestea sunt ideale ca soluții de automatizare individuale pentru optimizarea proceselor și a procedurilor.
Construcție de utilaje personalizate ca formă de producție de variante
Dacă există deja o variantă de producție pentru un utilaj personalizat adecvat, aceasta poate fi utilizată pentru construcția utilajului personalizat pentru a reduce costurile. De exemplu, aceasta ar putea fi o serie de utilaje disponibile în comerț, care sunt produse în cantități medii sau mari și pentru care există deja referințe bune privind productivitatea și caracterul practic.
Similar cu ceea ce este cunoscut în ingineria auto, un echipament de bază are ca rezultat o varietate de variante individuale de utilaje. Acestea sunt echipate cu interfețele mecanice, senzorii, acționatoarele, comenzile și parametrii de performanță necesari în designul variantei. În plus, sunt din ce în ce mai adaptați la cerințele specifice ale clientului cu ajutorul software-ului și furnizate cu interfețele individuale Machine 4.0.
Avantajul utilizării unei variante deja existente a unei mașini de bază ca bază pentru designul personalizat este că pot fi utilizate sisteme modulare. Nu este necesar să reproiectați totul de la zero ci, mai degrabă, ansamblurile întregi care au fost deja testate pentru funcționalitate și siguranță sunt încorporate într-un utilaj personalizat.
Producția personalizată de piese schematizate
Pe lângă construcția personalizată de utilaje, producția personalizată este utilizată și în construcția prototipului și pentru producerea de piese schematizate. Piesele schematizate sau piesele personalizate sunt piese personalizate care sunt construite pe baza unui desen. Piesele personalizate și piesele schematizate nu sunt, în general, standardizate, dar sunt concepute pentru cerințe specifice ale produsului. Totuși, uneori, piesele schematizate sunt, de asemenea, piese standardizate, însă designul lor diferă de piesele standardizate în ceea ce privește anumiți parametri.
Construcția personalizată a utilajului se bazează frecvent pe desenarea pieselor, deoarece piesele standardizate nu pot îndeplini cerințele specifice ale mașinii personalizate. Deoarece piesele schematizate sunt fabricate individual, producția lor este în general oarecum mai scumpă decât atunci când se utilizează piese standardizate.
Avantajele desenării pieselor
Avantajele desenării pieselor sunt evidente: producție individualizată, bazată pe cerințe, conform cerințelor clientului. Dar, ce înseamnă mai exact acest lucru? Aceasta înseamnă că piesele personalizate pot fi fabricate pentru o gamă largă de aplicații și pentru o gamă largă de materiale și suprafețe. În plus, producția personalizată poate lua în considerare aranjamentele complicate, contururile solicitante sau formele complexe de pe componente și poate utiliza materiale cu scop special. De aceea, desenele sunt dezvoltate exact în funcție de nevoile clientului și, astfel, optimizează procesele și secvențele cu precizie.
Un alt avantaj este numărul mic de unități. Schemele pot fi realizate ca producții individuale sau în serie mică. Nu există depozitare costisitoare, ceea ce duce la economii de costuri și la o eficiență mai mare a costurilor.
În cele din urmă, schemele sunt foarte potrivite pentru soluții de automatizare. Automatizarea are întotdeauna obiectivul de a optimiza anumite procese și proceduri și, prin urmare, crește competitivitatea companiei. Automatizarea optimizează utilizarea resurselor disponibile, reducând astfel costurile și sporind calitatea și performanța.
MISUMI ca furnizor de piese personalizate
În industrie, piesele personalizate sau piesele schematizate sunt deosebit de importante pentru aplicații speciale. Dacă nu este posibil ca o companie să revină la piese standardizate, este posibil ca piesele schematizate să fie fabricate și livrate de anumiți furnizori. MISUMI oferă componente pentru tehnologia de automatizare și construcția personalizată a utilajelor, unde o varietate de produse disponibile sunt configurabile. Clienții au două opțiuni pentru a comanda piese personalizate de la MISUMI: în primul rând prin intermediul configuratorului din magazinul online și în al doilea rând prin încărcarea modelelor 3D
Magazinul online MISUMI le permite clienților să configureze multe produse standardizate conform propriilor lor cerințe. Aceste pagini de produs au un configurator care permite selectarea sau restricționarea diferitelor proprietăți și parametri pentru produs. Odată ce produsul este configurat, acesta poate fi vizualizat chiar și ca model 3D, astfel încât să fie întotdeauna posibil să efectuați setări suplimentare. Aici veți găsi tutoriale utile pentru utilizarea configuratorului.
meviy este un serviciu gratuit de la MISUMI pentru procurarea componentelor. Serviciul vă permite să încărcați propriile modele 3D. Avantajele sunt că veți primi o ofertă imediat și puteți plasa o comandă în câteva minute. Serviciul este disponibil pentru componentele mecanice, cum ar fi piesele din tablă și componentele frezate. Pentru mai multe informații, consultați acest link.
De ce piese schematizate de la MISUMI?
Niciun sistem, în special în construcția de utilaje personalizate, nu poate face acest lucru fără elemente de mașini fabricate la comandă. MISUMI oferă o gamă largă de piese personalizate. Cele mai comune componente configurabile includ, de exemplu, axuri, unghiuri sau piese de conectare. Dar elementele mașinii pentru benzile transportoare, pentru transmisia puterii și alte accesorii pot fi, de asemenea, configurate individual.
Nevoia de automatizare există în aproape toate industriile. Provocările dintr-o lume globalizată includ nu numai costuri și calitate, ci și timp. Timpii de livrare scurți reprezintă un avantaj competitiv clar. Datorită multor ani de experiență și proceselor dovedite, MISUMI poate livra componente configurate individual la timp și până la termenul limită în câteva zile lucrătoare. Ora de livrare este afișată înainte de plasarea unui produs în coșul de cumpărături. Această fiabilitate și viteză ale MISUMI oferă clienților o siguranță optimă a planificării.
Datorită capacităților sale de producție în locații răspândite în întreaga lume, MISUMI poate satisface în mod optim cererea globală de piese personalizate. Prin servicii specializate și variații de produse, MISUMI este capabil să se apropie și mai mult de clienți și să le satisfacă nevoile pentru produse personalizate. În cele din urmă, prețurile competitive, timpii scurți de livrare și standardele înalte de calitate vorbesc despre piesele schematizate MISUMI.