Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Unealtă pentru demontarea lagărelor capsulat
În timpul schimbării lagărului, pot apărea o serie de probleme: se poate produce deteriorarea arborelui sau a lagărului din cauza manipulării necorespunzătoare sau a instalării necorespunzătoare a noului lagăr. În special la lagărele dimensionate, se pune întrebarea cum să îl îndepărtați cu succes pe acesta din urmă fără a deteriora componentele înconjurătoare și lagărul în sine. În acest context, instrumentele adecvate sunt esențiale pentru dezasamblarea și instalarea cu succes a lagărelor capsulate. În acest articol, prezentăm instrumente și metode pentru a ne asigura că următoarea schimbare a lagărului este garantată a fi efectuată cu succes.
Când trebuie schimbate lagărele
În general, lagărele sunt îndepărtate dacă au funcționat defectuos din cauza uzurii naturale sau a stresului excesiv cauzat de valori ridicate de frecare/coeficienți de frecare, montare incorectă sau lubrifiere necorespunzătoare. Uneori, lagărele sunt, de asemenea, îndepărtate pentru întreținere și inspecție de rutină și apoi reinstalate. În special în aceste cazuri, este important ca lagărul să fie îndepărtat fără probleme și fără a deteriora lagărul și componentele adiacente.
Instrumente de demontare a lagărului
Extractoarele de lagăre sunt instrumente specializate pentru îndepărtarea precisă și delicată a lagărelor. Acestea sunt utilizate pentru întreținerea și înlocuirea lagărelor deteriorate sau uzate. Designul acestora permite extractoarelor de lagăre să distribuie forța necesară pentru a dezinstala lagărul în mod uniform pe arbore sau pe componentele instalate în jurul lagărului, pentru a preveni alinierea greșită. Această utilizare intenționată și aliniată egal a forței de tensionare permite demontarea lagărului în general într-o manieră controlată, fără a deteriora componentele înconjurătoare sau lagărul în sine, cu condiția să fie utilizat tipul corect de extractor al lagărului.
Tipuri de extractoare de lagăr
Extractoarele de lagăre sunt diferențiate în principal în extractoarele de lagăre exterioare și extractoarele de lagăre interioare. Extractorul pentru lagărul exterior apucă și îndepărtează lagărul din exterior cu două sau trei fălci. Fălcile prind inelul lagărului și îl extrag uniform pentru a preveni deteriorarea. Extractoarele interioare ale lagărelor trag lagărul în afară. Bucșele elastice sunt introduse prin inelul lagărului interior. Apoi, extractorul de lagăr se extinde și lagărul poate fi tras afară. Operațiunea de extragere poate implica, de asemenea, utilizarea unui ciocan glisant pentru a genera forța necesară pentru tragere, fără a exercita presiune asupra componentelor adiacente. De asemenea, extractoarele de lagăre sunt disponibile în versiune hidraulică. Este instalat un cilindru hidraulic, care este controlat de o pompă. Forța necesară pentru extragerea lagărului este generată de extinderea cilindrului hidraulic. Forțele mari de extragere pot fi apoi exercitate cu efort fizic redus. Extractorul pentru orificiul înfundat este o altă formă de extractor intern pentru lagăre. Un orificiu înfundat este un alezaj care nu pătrunde complet în material. Lagărul este amplasat în acest orificiu înfundat. Dacă nu se poate ajunge prin lagăr în orificiul înfundat, extractoarele de orificii înfundate sunt adesea prinse în inelul interior al lagărului cu un con. De asemenea, extractoarele prin orificii înfundate funcționează în general cu un ciocan glisant sau un extractor de impact, care slăbește și îndepărtează lagărul bucată cu bucată. Alte variante de extractoare de lagăre includ extractoare cu prindere sau extractoare prin impactare. Există, de asemenea, extractoare speciale pentru lagărele sensibile care utilizează mecanisme de protecție suplimentare pentru a minimiza deteriorarea.
Când și ce extractor de lagăre se utilizează?
Tipul de extractor de lagăre utilizat depinde de dimensiunea și designul lagărului, pe lângă situația de instalare și accesibilitatea lagărului. Lagărul este instalat pe un arbore sau într-o carcasă? Este ușor accesibil sau este ascuns de alte componente? Ce forță de tracțiune este necesară? Există un risc de aliniere incorectă? Cum și unde poate fi poziționat extractorul?
Mai presus de toate, este esențial să se poată accesa și cât de ușor partea din spate a lagărului. Dacă acest lucru poate fi obținut cu ușurință, este posibil să fie suficient un extractor extern pentru lagăre (extractor de lagăre extern).
Un extractor de lagăre intern poate fi cea mai bună alegere dacă lagărul este, de exemplu, instalat într-o carcasă. Dimensiunea lagărului influențează, de asemenea, alegerea: extractoarele de lagăre hidraulice sunt cea mai bună alegere pentru lagăre mari, de exemplu. De asemenea, acestea asigură susținere atunci când lagărul este deja ușor ruginit sau, în general, este fixat foarte ferm. De asemenea, poate fi util să utilizați extractoare de lagăre triunghiulare pentru lagăre mai mari, deoarece acestea oferă un suport mai bun.
Unelte auxiliare - Încălzitoare cu inducție
Dacă un rulment este așezat extrem de strâns, poate fi util să pregătiți lagărul înainte de a-l scoate. Un încălzitor cu inducție este adecvat pentru acest lucru: Acestea funcționează pe principiul inducției electromagnetice. O bobină electrică generează un câmp magnetic în care este introdus lagărul. Acest lucru are ca rezultat curenți Foucault care afectează rezistența electrică internă a lagărului. Lagărul se încălzește uniform, rapid și fără contact. Expansiunea asociată a lagărului crește diametrul interior în conformitate cu coeficientul de expansiune termică a materialului utilizat, facilitând extragerea lagărului de pe arbore.
Schimbarea corespunzătoare a lagărelor
De obicei, lagărul se schimbă pe baza următorilor pași:
- Pregătire: Lubrifianții, agenții de curățare și piesele de schimb trebuie furnizate mai întâi în plus față de extractorul de lagăr. Utilajul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Creați acces la lagăr: În pasul următor, trebuie îndepărtate toate componentele care împiedică accesul la lagăre. Acestea pot fi, de exemplu, capace de protecție sau role de ghidare într-un motor. Zona din jurul schimbării lagărului trebuie să fie curată, astfel încât noul lagăr să nu fie contaminat.
- Poziționați extractorul de lagăr: Extractorul de lagăr trebuie să fie fixat bine și ferm pe lagăr. Trebuie verificată poziția corectă, de ex., extractorul de lagăr trebuie așezat pe inelul interior pentru a preveni deteriorarea.
- Extrageți lagărul: Scoateți cu atenție lagărul, evitând în același timp alinierea necorespunzătoare, dacă este necesar, cu un instrument auxiliar pentru extractoarele de lagăre, cum ar fi un ciocan glisant.
- Curățați și verificați scaunul lagărului: Îndepărtați toate reziduurile (vaselină, murdărie) și verificați dacă scaunul lagărului este deteriorat.
- Pregătiți noul lagăr: Majoritatea lagărelor sunt în general pre-lubrifiate (de exemplu, lagăre cu bile). Cu toate acestea, uneori lagărul încă trebuie lubrifiat înainte de instalare.
- Introduceți noul lagăr: Aliniați uniform noul lagăr, evitând în același timp alinierea necorespunzătoare și apăsați-l pe scaunul lagărului cu un instrument de introducere prin presare. Orice componente îndepărtate trebuie, de asemenea, reinstalate.
- Verificați noul lagăr: Fixarea și funcționarea corespunzătoare trebuie verificate ca pas final. Lagărul se rotește fără rezistență? Se produc zgomote neobișnuite atunci când porniți utilajul?
Motivele pentru care schimbările lagărelor eșuează (și ce se poate face în acest sens)
Există diverse motive pentru care schimbările lagărelor eșuează, în exemplul de aici, în timp ce utilizați un extractor extern. Cauza principală este adesea faptul că lagărul nu poate fi prins de inelul interior și astfel este tras de inelul exterior. Cușca interioară se rupe și lagărul este distrus.
Selectarea greșită a uneltei are, de asemenea, o influență semnificativă asupra succesului schimbării lagărului: Un extractor necorespunzător al lagărului poate aluneca, deteriorând astfel componentele din jur sau forța necesară nu poate fi exercitată pentru a scoate lagărul. Adresați-vă întotdeauna următoarele întrebări înainte de a selecta instrumentul:
- Este instalat un lagăr intern sau extern?
- Ce tip de lagăr este în general? De exemplu, un mecanism de prindere este instalat pe extractoare speciale de lagăre cu bile pentru a prinde inelul interior în siguranță și cu delicatețe.
- Cât de ferm este fixat lagărul? Pentru susținere poate fi necesar un extractor hidraulic sau un ciocan glisant.
- Cât spațiu este disponibil pentru schimbarea lagărului? De exemplu, pentru spații închise trebuie utilizat un extractor compact pentru lagăre.
- Ce metodă de prindere minimizează riscul de deteriorare? De exemplu, este disponibilă o protecție suplimentară din cauciuc atunci când se utilizează un dispozitiv de prindere cu două sau trei fălci.