Responsabilitate
Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
MISUMI Europe se angajează să adopte practici corporative responsabile și durabile. Sistemul nostru integrat de management al calității și al mediului, bazat pe standarde internaționale, garantează că îmbinăm cea mai înaltă calitate a produselor cu operațiuni ecologice. Ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă, conservarea resurselor și reducerea emisiilor în toate procesele. În plus, ne asumăm responsabilitatea socială prin promovarea condițiilor de muncă echitabile, susținerea diversității și a incluziunii și implicarea activă în asigurarea siguranței și bunăstării angajaților noștri. Un alt aspect fundamental este conformitatea produselor: toate produsele noastre respectă cerințele legale și standardele aplicabile, inclusiv REACH, RoHS și alte directive relevante. Acest lucru garantează siguranța, transparența și sustenabilitatea de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Prin aceste măsuri, MISUMI Europe contribuie la armonizarea responsabilității ecologice, sociale și economice – pentru un viitor sustenabil.
Calitatea stă la baza tuturor activităților noastre. MISUMI Europe își desfășoară activitatea în conformitate cu un sistem de management al calității certificat, bazat pe standardul ISO 9001, care garantează cele mai înalte standarde în toate procesele.
Sustenabilitatea este un element central al strategiei noastre de afaceri. MISUMI Europe își desfășoară activitatea în conformitate cu un sistem de management de mediu certificat, bazat pe standardul ISO 14001, pentru a asigura responsabilitatea ecologică în toate procesele și conformitatea produselor noastre.
La MISUMI Europe, înțelegem sustenabilitatea nu doar ca o responsabilitate față de mediu, ci și ca o obligație socială. Promovăm în mod activ condiții de muncă echitabile, egalitatea de șanse și diversitatea, și încurajăm o cultură organizațională bazată pe respect și integritate.
Transparența și integritatea reprezintă valori fundamentale pentru MISUMI Europe. Pe platforma Integrity Next, punem la dispoziție profilul nostru complet de conformitate pentru a oferi partenerilor noștri de afaceri o imagine de ansamblu asupra politicilor și măsurilor noastre.
MISUMI Europe promovează o cultură corporativă deschisă și responsabilă. Sistemul nostru de semnalare a neregulilor oferă angajaților, partenerilor de afaceri și terților posibilitatea de a raporta, în condiții de confidențialitate și siguranță, potențiale încălcări ale legilor, ale ghidurilor interne sau ale standardelor etice.
Transparența și responsabilitatea sunt elemente esențiale ale colaborării noastre cu furnizorii. Formularul nostru de auto-declarare pentru furnizori vă asigură accesul la informații relevante despre compania noastră, precum și despre practicile noastre în materie de calitate, protecția mediului, responsabilitate socială și conformitate.