MISUMI RAPiD Design

Inginerie.
În modul RAPiD.

Economisiți până la 30% din timpul alocat proiectării tehnice cu RAPiD Design

Funcționează cu:

Versiune nouă RAPiD Design Ver.4.7

Creșteți eficiența, de la configurare până la plasarea comenzii

RAPiD Design este o bibliotecă de componente CAD 3D care permite inginerilor să selecteze piese, să genereze modele CAD și să obțină oferte de preț direct din mediul lor CAD.

  • Acces la 97% dintre componentele MISUMI
  • 23 branduri terțe *
  • Configurați direct din mediul dvs. CAD
  • Vizibilitate în timp real asupra prețurilor, termenelor de livrare și codurilor de produs
  • Reduceți erorile de comandă prin transferul automat al datelor
  • Adăugați piese individuale sau liste complete de materiale direct în coș

* doar pentru SOLIDWORKS

Vedeți cum funcționează:
Cum RAPiD Design eficientizează
fluxul dvs. de lucru și reduce
timpul de proiectare cu până la 30%.

 

 

Funcționalități esențiale pentru accelerarea fluxului de lucru de proiectare

Căutare și selectare

Găsiți componente MISUMI și ale altor producători, care pot fi configurate, prin intermediul bibliotecii integrate de produse.

Configurare și import

Ajustați dimensiunile și specificațiile în mod intuitiv. Importați direct piesele ajustate, inclusiv numărul de piesă generat automat.

Modificați oricând

Actualizați parametrii în mediul CAD — numerele de piesă se actualizează automat.

Integrare meviyNEW

Cotații în serie pentru piesele din desene și import automat al numerelor de piesă meviy în lista internă de materiale.

Informații în timp real

Verificați instantaneu prețul, termenul de livrare și specificațiile.

Transfer direct în coș

Adăugați articole sau liste complete de materiale direct în coșul MISUMI.

Descărcare add-on RAPiD Design CAD

Aveți nevoie de asistență sau aveți întrebări?

Asistență tehnică

Contactați echipa noastră tehnică pentru asistență.

User Manual

Aflați cum să profitați la maximum de RAPiD Design.

Întrebări puse frecvent

Componenta suplimentară RAPiD Design este o extensie pentru SOLIDWORKS și Inventor care permite configurarea rapidă și ușoară a componentelor tehnice. Aceasta ajută utilizatorii să planifice și să vizualizeze în mod eficient componentele individuale și să le integreze direct în procesele lor de proiectare.

RAPiD Design se adresează inginerilor de proiectare și inginerilor de dezvoltare, precum și responsabililor cu achizițiile tehnice din domeniul ingineriei mecanice, într-o gamă largă de industrii.

Da, modulul suplimentar trebuie instalat o singură dată. Instalarea se realizează rapid și ușor cu ajutorul unui fișier de instalare, la fel ca în cazul altor instalări standard. După instalare, modulul suplimentar este gata de utilizare imediat.

Nu, modulul suplimentar funcționează fără probleme doar cu software-ul CAD.

Modulul RAPiD Design este complet gratuit și necesită doar o singură înregistrare a clientului la MISUMI.

meviy este un serviciu de producție la cerere bazat pe inteligență artificială, care oferă instantaneu prețuri și termene de livrare pe baza datelor CAD, eliminând astfel necesitatea desenelor tehnice și a proceselor îndelungate de ofertare.

Cerințe de sistem recomandate

☑️ Listă Detalii
Software CAD suportat Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 sau vers. anterioare
Sistem de operare Windows 10 sau 11 (64-bit)
CPU 2.5 GHz sau mai mult
Memorie 16 GB RAM sau mai mult
Grafică 2 GB VRAM sau mai mult
Stocare Cel puțin 5 GB de spațiu liber
Rețea Necesită conexiune la Internet

Notă
Cu condiția ca sistemul dvs. să îndeplinească cerințele software-ului CAD compatibil, RAPiD Design poate fi instalat și utilizat pe respectivul dispozitiv.

Descărcați add-on-ul RAPiD Design CAD
pentru SOLIDWORKS și Inventor