Știfturi de fixare NAAMS
Un știft trei soluții
Aruncați o privire mai atentă la noua noastră prezentare a știfturilor de fixare NAAMS în magazinul nostru online .
Material disponibil: EN 1.3343 (NOU), EN 1.2379 (NOU) și EN 1.6523.
Suprafețe disponibile: BASIC, WSR și tratament DLC pentru toate produsele disponibile.
Dimensiunile sau specificațiile nu corespund cerințelor dvs.?
Suntem aici pentru a vă ajuta - trebuie doar să ne anunțați!
MISUMI este specializată în componente NAAMS. Explorați gama noastră de produse NAAMS din categoriile Automatizare și Matrițe .
Consultați Întrebările frecvente pentru răspunsuri rapide:
Știfturile de fixare
NAAMS sunt componente mecanice utilizate în industria auto, în special în procesele de fabricație și asamblare, pentru a asigura poziționarea precisă a pieselor de prelucrat sau a sculelor. NAAMS este un standard adoptat pe scară largă în sectorul auto, în special în rândul producătorilor nord-americani precum General Motors, Ford și Chrysler. Aceste standarde urmăresc să asigure compatibilitatea și interoperabilitatea componentelor de fabricație în întreaga industrie.
Principalele caracteristici ale știfturilor de fixare NAAMS:
| Scop: |
| Știfturile de fixare sunt utilizate pentru alinierea pieselor sau uneltelor în timpul procesului de producție. Acestea ajută la minimizarea erorilor de poziționare prin asigurarea alinierii precise și repetate a componentelor. |
| Materiale: |
| Aceste știfturi sunt de obicei fabricate din oțel de înaltă rezistență sau oțel inoxidabil călit pentru a rezista condițiilor exigente din mediile de producție. |
| Acuratețe: |
| Știfturile de fixare NAAMS sunt fabricate la toleranțe precise, permițând o poziționare consecventă și repetabilă. Aceste toleranțe sunt definite în standardele NAAMS pentru a asigura calitatea uniformă și interschimbabilitatea. |
| Tipuri de design: |
| Există diverse modele de știfturi de fixare adaptate pentru aplicații specifice. Tipurile comune includ: |
| Știfturi conice: |
| Știfturi cu formă conică, ideale pentru introducerea și alinierea precisă a componentelor. |
| Știfturi cilindrice: |
| Știfturi cu formă cilindrică care asigură o poziționare sigură. |
| Știfturi cu umăr: |
| Știfturi cu umăr care asigură o poziționare definită în ceea ce privește adâncimea. |
| Aplicații: |
| În producția de automobile, știfturile de fixare sunt utilizate frecvent în dispozitive de fixare, sisteme de sudură, unelte de ștanțare sau echipamente robotizate. |
| Acestea fac adesea parte din sisteme complexe de prindere sau dispozitive de fixare pentru a menține în siguranță componentele în poziție în timpul asamblării sau fabricării. |
| Standard NAAMS: |
| Standardul NAAMS specifică nu numai dimensiunile exacte ale știfturilor de fixare, ci și materialele, tratamentele de suprafață și cerințele de duritate ale acestora. Acest lucru asigură coerența între producători. |
| Avantaje: |
| Interschimbabilitate: |
| Știfturile de fixare standardizate pot fi schimbate cu ușurință între diferite mașini sau unelte. |
| Timpi de instalare reduși: |
| Utilizarea de știfturi standardizate minimizează timpul necesar pentru configurarea și alinierea uneltelor. |
| Precizie ridicată: |
| Toleranțele precise și construcția robustă a știfturilor contribuie la îmbunătățirea calității producției. |
|
Rezumat: Știfturile de fixare NAAMS sunt componente indispensabile în producția de automobile. Standardizarea și precizia acestora joacă un rol esențial în creșterea eficienței producției și în asigurarea unor rezultate de înaltă calitate. |
Un tratament de suprafață DLC (carbon asemănător cu diamantul) se realizează printr-un proces chimic (CVD) sau fizic (PVD) de depunere a vaporilor. Acest lucru are loc în mare parte în vid. Acolo sunt depuse sub formă de straturi subțiri cu grosimi de câțiva micrometri. Acoperirile DLC pot fi aplicate, în general, pe o varietate de materiale diferite. Condiția prealabilă în acest caz este ca aceste materiale să fie compatibile cu vidul necesar pentru producerea DLC. În plus, toate componentele care urmează să fie acoperite trebuie să fie conductoare de electricitate. Proprietățile după acoperire vorbesc de la sine:
| - Aderență bună |
| - Duritatea suprafeței: ~ 3000 HV |
| - Culoarea suprafeței: Curcubeu |
| - Grosimea stratului: ~ 0.2 - 1.0 µm |
| - Fricțiune (oțel): 0.15 - 2 |
| - Rezistență la abraziune |
|
- Rezistență chimică și biocompatibilitate |
Știfturile de fixare WSR (rezistente la stropi de sudură) sunt știfturi de oțel cu o suprafață optimizată și un strat de nitrură de aluminiu și crom (AlCrN). Acestea sunt foarte rezistente la stropi de sudură și la uzură și sunt ideale pentru cerințele sudurii de rezistență a foilor de oțel în procesul de proiectare a caroseriilor în tablă brută
| - Extrem de rezistent la stropii de sudură și la uzură |
| - Oferă cel puțin aceeași performanță ca un știft ceramic |
| - Știft complet din oțel = fără manșon care se poate rupe |
| - Se află în același segment de preț ca un știft ceramic |
| - Serviciul special MISUMI: este livrat relativ rapid deoarece oferim știftul de poziționare și acoperirea dintr-o singură sursă |
| - Este disponibil în multe standarde OEM comune |