Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Piese standard și importanța acestora pentru industrie
Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.
Ce sunt componentele standardizate?
Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Dacă acest standard este creat de o organizație de standarde și este utilizat într-un interval de standarde definite, părțile asociate sunt denumite piese standardizate. Piesele standardizate au o formă, dimensiune și potrivire precis definite (standardizate) și constante care nu se modifică în timp.
Dacă o piesă este produsă în masă într-o formă definită cu precizie, care are practic aceeași formă și funcție, dar nu este acoperită de un standard, atunci această piesă este denumită piesă personalizată.
Piesele personalizate și piesele standardizate sunt utilizate pentru a construi utilaje și echipamente rentabile și ușor de întreținut. Cu cât este mai mare proporția de piese standardizate utilizate într-un utilaj destinat unei anumite aplicații, cu atât este mai ușor să se utilizeze și să se obțină aceste piese definite precis pentru concept și ulterior să se înlocuiască acestea cu piese echivalente tipului.
Mașinile care constau în principal din piese standardizate au de obicei aceleași proprietăți ca mașinile care nu au fost produse cu componente standardizate. Cu toate acestea, procurarea simplificată a pieselor de schimb le face adesea mai rapide și mai ușor de reparat și întreținut.
Beneficiile pieselor standardizate
Piesele standardizate oferă o serie de avantaje pentru industrie.
Economii de costuri: Deoarece piesele standardizate sunt fabricate în cantități mari, costul per piesă poate fi redus. Acest lucru permite companiilor să reducă costurile și să genereze profituri.
Economii de timp: Piesele standardizate pot fi achiziționate rapid și ușor, reducând astfel timpii de fabricație. Efortul de întreținere este redus, deoarece piesele sunt uniforme și pot fi înlocuite cu ușurință.
Ergonomie îmbunătățită: Piesele standardizate facilitează construcția de mașini ergonomice și permit operarea și întreținerea cu ușurință.
Siguranță sporită: Deoarece piesele standardizate sunt standardizate și, prin urmare, ușor de înlocuit, acestea cresc siguranța utilajelor.
Rezistența șuruburilor, șuruburilor de blocare și știfturilor de centrare
Forța este crucială pentru selectarea șuruburilor, șuruburilor de blocare și știfturilor de centrare potrivite. Deși există multe tipuri diferite de dispozitive de fixare, rezistența este un factor important de luat în considerare. Și aici, standardele joacă din nou un rol cheie, deoarece definesc cu precizie proprietățile componentelor standardizate respective.
Rezistența șuruburilor, șuruburilor de blocare și știfturilor de centrare depinde de mulți factori, cum ar fi tipul de material, tipul de șurub și dimensiunea acestuia. Prin standardizarea claselor și claselor de rezistență ale oțelului, precum și prin standardizarea formelor, dimensiunilor și formelor geometrice, standardizările reprezintă un element de bază indispensabil pentru selecția sigură și corectă a elementelor de fixare pentru aplicații specifice.
Pentru a vă asigura că șurubul, șurubul de fixare sau știftul de centrare potrivit sunt selectate pentru un anumit proiect, este, prin urmare, important să înțelegeți diferitele tipuri de șuruburi și să știți ce fel de rezistență este necesară. Utilizarea pieselor standardizate facilitează selectarea și combinarea acestor elemente de conectare, deoarece piesele și interacțiunea lor sunt corelate cu precizie.
Acest articol oferă o scurtă privire asupra unor piese standardizate tipice, cum ar fi șuruburi hexagonale, încercuitoare, bolțuri spintecate, ace de păr spintecate și chei.
Șuruburi de fixare cu mufă hexagonală și profil plat
Șuruburile de fixare cu chei hexagonale sunt un element utilizat frecvent în multe aplicații industriale și profesionale. Acestea reprezintă o modalitate versatilă și rentabilă de a atașa și conecta componentele mecanice. În funcție de design, acestea sunt supuse unor standarde naționale și internaționale diferite. Șuruburile de fixare cu cheie hexagonală, cu con trunchiat, sunt de exemplu standardizate în DIN EN ISO 4026.
Inele de siguranță tip C
Inelele de siguranță sunt un element de blocare indispensabil utilizat în multe aplicații industriale și mecanice. Unul dintre cele mai cunoscute tipuri de inele de fixare este tipul C, care este utilizat la scară largă pe baza utilizării sale practice și simple și este standardizat în spațiul de standardizare german în DIN 471 pentru arbori și DIN 472 pentru alezaje.
Inelul de siguranță de tip C este un tip de inel de siguranță care este introdus într-o canelură a unui arbore sau într-un alezaj, în funcție de design. Canelura menține inelul de siguranță în poziție pentru a menține componenta care trebuie fixată împotriva deplasării.
Inelele de siguranță tip C sunt de obicei fabricate din oțel de arc sau oțel inoxidabil. Forma specială asigură faptul că inelele de siguranță se așază cât mai uniform posibil pe arbore sau pe canelura alezajului. Alezajele mici de la capăt permit manevrarea și asamblarea ușoară cu clești pentru inelele de siguranță.

Inelul de siguranță de tip C este o componentă foarte utilă care poate fi utilizată în multe aplicații industriale și mecanice. Este ușor de instalat și poate fi îndepărtat fără a cauza deteriorări. Este foarte durabil și poate avea o durată lungă de viață dacă este utilizat corect. Pentru mai multe informații, consultați blogul pentru Inele de siguranță de tip C.
Șuruburi hexagonale și piulițe hexagonale
Șuruburile hexagonale și piulițele hexagonale sunt un element fundamental pentru ingineria de fixare și o soluție dovedită pentru o gamă largă de aplicații. Șurubul hexagonal clasic este un șurub cu forma capului șurubului echivalentă cu cea a unei chei hexagonale externe. Adesea, aceste șuruburi sunt denumite și șuruburi de utilaje.
Acestea sunt fabricate în conformitate cu diferite standarde, în funcție de design și de spațiul de standardizare. Standardele internaționale precum DIN EN ISO 4017, pentru șuruburi hexagonale cu filet până la cap și filetele standardizate metrice asigură compatibilitatea internațională. Șurubul menționat în exemplu este, de asemenea, standardizat conform DIN 933 ca standard național, care a fost retras oficial, dar este încă utilizat pe scară largă.
Șuruburile hexagonale sunt o alegere excelentă atunci când vine vorba de conectarea materialelor într-o manieră detașabilă. Acestea sunt disponibile în multe dimensiuni și materiale diferite, motiv pentru care oferă o gamă largă de aplicații. Există mai multe tipuri de șuruburi hexagonale care pot fi selectate în funcție de nevoile dvs. Unele dintre cele mai frecvente tipuri sunt șuruburile hexagonale complet filetate, șuruburile hexagonale parțial filetate și șuruburile cu cap hexagonal cu flanșă. Fiecare dintre aceste tipuri are propriile caracteristici și beneficii specifice, pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când selectați șurubul corect.
De obicei, piulițele hexagonale sunt atașate la șuruburi, bolțuri sau alte dispozitive de fixare pentru a crea un sistem de fixare stabil și sigur. Acestea sunt, de asemenea, standardizate în funcție de spațiul de standardizare respectiv și, la fel ca șuruburile, pot fi obținute în diferite dimensiuni și materiale. Piulițele hexagonale sunt ușor de instalat și asigură o conexiune puternică și fiabilă, în combinație cu filetele care se potrivesc.
Pentru a selecta șurubul hexagonal corect și/sau piulița hexagonală adecvată pentru proiectul dvs., trebuie mai întâi să luați în considerare câțiva factori de bază.
- Vor fi conectate 2 sau mai multe piese?
- Una dintre piese va fi asigurată cu cleme sau prinsă cu șuruburi?
- Ce materiale se vor prinde?
- Care sunt condițiile de mediu? (Rezistență la vreme sau substanțe chimice, vibrații etc.)
- Care este grosimea și rezistența materialului cu filet intern?
- Ce șurub/material de piuliță este adecvat?
- Ce forțe trebuie să absoarbă îmbinarea?
- Ce diametru al șurubului este necesar pentru a obține rezistența necesară?
- Ce tip de filet trebuie utilizat?
- Care este lungimea șurubului pentru a conecta toate piesele, plus orice șaibe și lungimea filetului intern disponibil (sau piuliță).
- Ce cuplu este necesar pentru a asigura un scaun sigur permanent?
Știfturi spintecate și tip ac de păr
Știfturile spintecate reprezintă un alt element foarte important pentru designul mecanic. Acestea sunt un dispozitiv de fixare foarte flexibil, care se poate îndoi pentru a se adapta la contururile componentelor. Printre alte standarde naționale, pinii de fixare sunt standardizați conform DIN EN ISO 1234.
Acestea sunt adesea utilizate pentru a fixa șuruburile punților să nu alunece din lagăr. De asemenea, sunt utilizate în mod obișnuit ca dispozitive anti-rotație pentru piulițe.

La fel ca și știfturile spintecate, știfturile de tip ac de păr sunt disponibile ca piese standardizate. Acestea sunt standardizate în spațiul de standardizare german din DIN 11024, dar sunt disponibile și ca piese personalizate în forme modificate.

Știfturi cu arc și inele de siguranță de tip E
Pinii arcului și inelele de siguranță de tip E sunt, de asemenea, componente importante și sunt utilizați în multe aplicații industriale.
Știfturile cu arc, denumite și știfturi de tensionare, sunt de exemplu standardizate în funcție de tipul DIN EN ISO 8752. Acest standard se aplică versiunilor de mare capacitate ale știfturilor de prindere, cu fante.

Acestea sunt adesea utilizate pentru a asigura faptul că piesele sau componentele rămân la locul lor. Pentru a vă asigura că aplicațiile dvs. sunt sigure și fiabile, este important să utilizați știfturi cu arc corecți. Pentru mai multe informații, vizitați blogul nostru despre Conexiuni cu știfturi - Conectați componente cu știfturile cilindrului.
Inelul de siguranță tip E, cunoscut și sub denumirea de șaibă de blocare a arborelui, este foarte ușor de instalat și este utilizat în principal pentru fixarea componentelor pe diametre mai mici ale arborelui, axului și șurubului. Nu necesită instrumente sau abilități speciale pentru a instalare. Cu toate acestea, utilizarea acestora necesită o canelură pe arbore, ax sau șurub. De asemenea, sunt disponibile sub formă de piese personalizate și sub formă de piese standardizate, în conformitate cu standardul național DIN 6799.

Știfturile arcului și inelele de fixare de tip E reprezintă o modalitate ieftină și eficientă de a vă asigura că toate componentele sunt asigurate în locul lor.
Chei, pene disc și chei conice pentru utilaje
Cheile sunt piese standardizate utilizate în mod uzual și sunt folosite în principal pentru a realiza conexiuni sigure și fiabile permanente între arbori și butuci. În funcție de concept, acestea sunt abordate în diferite standarde. De exemplu, DIN 6885 definește dimensiunile, toleranțele și materialele pentru chei, iar DIN 6888 definește dimensiunile și aplicarea penelor disc pentru spațiul de standardizare german.

Cerințele pentru cheile conice de utilaje aplicabile în spațiul de standardizare german sunt specificate în DIN 6887. În funcție de țară, de spațiul de standardizare și de industrie, se pot aplica standarde diferite.
Configurați componentele ansamblului dvs
Cu ajutorul configuratorului MISUMI puteți configura cu libertate rulmenții, arborii și alte componente.
Selectați tipul componentelor și setați toleranțele dorite.