Manual tehnic

Toleranțele de formă și de poziție sunt în conformitate cu ISO 1101 și standardul japonez JIS B 0001: Cele mai importante informații

Toleranțele de formă și de poziție sunt specificații tehnice care asigură manipularea uniformă a dimensiunilor și a toleranțelor în producție. Acestea sunt utilizate în principal la fabricarea componentelor pentru a garanta precizia pieselor.

6 Minute citite

Clasele de toleranță în conformitate cu ISO 22081 și DIN ISO 2768: Utilizare optimizată a toleranțelor generale

Toleranțele reprezintă un aspect esențial pentru fabricarea pieselor în mișcare mecanică, deoarece asigură interacțiunea corectă a componentelor. Toleranțele generale și clasele lor de toleranță sunt utilizate pentru a simplifica desenele. Standardul DIN ISO 2768 specifică toleranțele. Mulți ingineri de proiectare utilizează toleranțele generale ca o variație simplificată a toleranțelor pentru a facilita procesul de proiectare.

11 Minute citite

Substanțe care afectează umezirea vopselei - Ce sunt LABS?

Substanțele care interferează cu vopseaua, pe scurt LABS, duc la rezultate deficitare atunci când acoperă materialele și piesele de prelucrat. Efortul necesar pentru reparațiile ulterioare este enorm. Prin urmare, este important să cunoașteți sursele de LABS în producție și să luați măsuri preventive, dacă este necesar. În cele ce urmează, sunt prezentate surse de LABS și sunt prezentate opțiuni pentru identificarea și eliminarea LABS.

8 Minute citite

Principiile toleranțelor dimensionale și selectarea dimensiunii corecte

Toleranțele dimensionale joacă un rol decisiv în proiectarea mecanică și influențează direct funcționalitatea și calitatea utilajelor, a dispozitivelor și a altor produse mecanice. În designul mecanic, toleranțele se referă la abaterile permise de la dimensiunile ideale ale unei componente sau ale unui grup de asamblare. Există diferite sisteme de ajustare, cum ar fi alezajul standard și axul standard. Pentru mai multe informații despre clasele de toleranță, consultați articolul nostru de pe blog „Categorii de toleranță conform ISO 22081 și DIN ISO 2768”.

11 Minute citite

Modul de selectare a suprafeței corecte a componentelor – Cunoștințe de bază despre asperitatea suprafeței

Asprimea suprafeței și duritatea suprafeței sunt proprietăți importante care trebuie luate în considerare la selectarea componentelor. Deși există diverse metode de măsurare a asperității suprafeței unei componente. Totuși, aceste măsurători trebuie adesea convertite la o dimensiune standard.

5 Minute citite

Cele mai puternice tratamente de suprafață pentru metale – Indestructibile, durabile și cu întreținere redusă

Alegerea tratamentului potrivit pentru suprafață depinde în mare măsură de cerințele plasate pe suprafață. Există o serie de tratamente de suprafață diferite, care pot fi utilizate în funcție de nevoile dvs. În acest articol de blog, vă prezentăm cele mai puternice, mai dure și mai durabile tratamente de suprafață.

5 Minute citite