Utilizarea produsului

Proprietățile și lucrul cu indicatoarele cu cadran

Indicatoarele cu cadran sunt instrumente esențiale în producția industrială și controlul calității. Dar cum puteți profita la maximum de ele? Pe acest blog, veți afla tot ce trebuie să știți pentru a utiliza la maximum indicatoarele cu cadran: de la cele mai importante caracteristici, la citire și fixare corecte, până la evitarea erorilor de măsurare. De asemenea, veți primi sfaturi valoroase cu privire la întreținere, îngrijire și calibrare, astfel încât indicatoarele cu cadran să funcționeze corect pe termen lung.

10 Minute citite

Cei mai importanți parametri de turnare prin injecție a plasticului – Optimizare pentru eficiență maximă

Procesul de turnare prin injecție a plasticului este un nucleu al tehnologiei moderne de fabricație și permite o gamă imensă de componente de înaltă calitate pentru o gamă largă de industrii. Dar calea de la forma granulată la componenta finită prezintă numeroase provocări. Ce componente și parametri esențiali joacă un rol? Care sunt cele mai frecvente probleme care pot apărea și cum pot fi remediate în mod eficient? Găsiți răspunsuri la aceste întrebări pe acest blog.

9 Minute citite

Măsurători precise ale filetelor de fitinguri

Măsurătorile precise ale filetelor fitingurilor sunt vitale pentru evitarea scurgerilor costisitoare și a defecțiunilor de sistem. Pe blogul nostru, veți afla ce instrumente de măsurare sunt cu adevărat importante și ce erori frecvente ar trebui să evitați la măsurarea filetelor. Citiți mai multe și obțineți sfaturi valoroase pentru îmbinări fără erori în aplicațiile dvs. industriale.

9 Minute citite

Lubrifierea mecanismelor de acționare a șuruburilor cu bilă – Lubrifianți, zone de aplicare și informații generale

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bilă sau arborii principali de recirculare cu bilă nu trebuie niciodată utilizați fără lubrifiere, în caz contrar funcționalitatea lor nu poate fi garantată, iar durata lor de viață va fi redusă. Lubrifianții precum uleiul sau vaselina pot fi utilizați pentru lubrifiere. Acest articol explică ce lubrifiant este adecvat, din ce motive și cum să lubrifiați optim șuruburile cu bilă.

12 Minute citite

Echipament de testare și elemente de poziționare pentru piese din tablă

În acest articol de blog, vom analiza îndeaproape echipamentul de testare și elementele de poziționare pentru piesele din tablă, le vom explica semnificația pentru calitatea producției și le vom examina aplicarea în ingineria mecanică. Controlul calității pieselor din tablă este esențial pentru asigurarea calității produselor și satisfacției clienților. Precizia și acuratețea sunt esențiale pentru ingineria mecanică și construcția de mașini speciale. Aici sunt utilizate echipamente de testare, cum ar fi pini de testare, bucșe de poziționare și alte elemente de poziționare de înaltă precizie, care permit o verificare eficientă și fiabilă a pieselor fabricate.

8 Minute citite

Materiale de amortizare în mecanică și construcție: idei, aplicații și beneficii

Materialele de amortizare sunt esențiale pentru domeniul mecanicii și cel al construcțiilor. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi șocurile și vibrațiile și pentru a îmbunătăți funcționarea utilajelor și sistemelor. Datorită proprietăților lor unice, acestea pot fi utilizate în diverse aplicații mecanice și tehnice.

8 Minute citite