Biblioteca inCAD – Sursa de inspirație a unui designer

Biblioteca inCAD este o bibliotecă vastă pentru designeri care oferă numeroase exemple de aplicații. Biblioteca oferă exemple de aplicații gratuite pentru funcții sau posibilități de produs. Fiecare exemplu de aplicație conține o listă de piese de schimb pentru piesele pe care MISUMI le are disponibile împreună cu informații privind cantitatea necesară pentru exemplu. Pentru designeri, modelele CAD servesc drept sursă de inspirație pentru modificarea, adăugarea și adaptarea lor semnificativă pentru propriile mașini sau sisteme.

7 Minute citite

Piese frezate drept componente configurabile liber prin intermediul opțiunii de fabricare „la comandă” - Flexibilitate în procesul de fabricație contractuală

Fabricarea „la comandă” (MTO) este procesul clasic de producție pentru producție personalizată. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. În acest proces, producția are loc în conformitate cu cerințele individuale ale clientului și începe numai după ce clientul a plasat o comandă. Spre deosebire de fabricarea „pentru stoc” (MTS), în cazul în care producția și nivelurile stocurilor sunt predeterminate, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea unei comenzi din partea clientului.

8 Minute citite

Piese strunjite - Componente ce pot fi configurate cu precizie la comandă (MTO)

Piesele și componentele strunjite la comandă (MTO) reprezintă o parte importantă a industriei moderne de producție. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. Aceasta înseamnă că producția începe numai atunci când este disponibilă o anumită comandă. Spre deosebire de „fabricate pentru stoc” (MTS), în cazul în care produsele sunt produse pentru stoc, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea comenzii.

7 Minute citite

Comportamentul intrinsec de vibrații al arcurilor

În ingineria mecanică, arcurile de tensionare și de compresie reprezintă o parte importantă a proiectării sistemelor, a aplicațiilor și a utilizărilor mecanice. Proprietățile arcurilor, cum ar fi forța de retur și constanta arcului, influențează performanța și funcționalitatea mașinilor. Pentru a înțelege aceste proprietăți și comportamentul de vibrație al sistemelor cu arc, analizăm în acest articol relațiile fizice dintre sistemele cu arc și relația dintre frecvența naturală și rezonanță.

8 Minute citite

Cele mai puternice tratamente de suprafață pentru metale – Indestructibile, durabile și cu întreținere redusă

Alegerea tratamentului potrivit pentru suprafață depinde în mare măsură de cerințele plasate pe suprafață. Există o serie de tratamente de suprafață diferite, care pot fi utilizate în funcție de nevoile dvs. În acest articol de blog, vă prezentăm cele mai puternice, mai dure și mai durabile tratamente de suprafață.

5 Minute citite

Tratamente pentru metale și suprafețe – O prezentare generală

Tratarea industrială a suprafețelor este un proces în care suprafața unei piese de prelucrat este prelucrată pentru a-și îmbunătăți sau a modifica proprietățile mecanice, chimice sau vizuale.

8 Minute citite

Materiale de amortizare în mecanică și construcție: idei, aplicații și beneficii

Materialele de amortizare sunt esențiale pentru domeniul mecanicii și cel al construcțiilor. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi șocurile și vibrațiile și pentru a îmbunătăți funcționarea utilajelor și sistemelor. Datorită proprietăților lor unice, acestea pot fi utilizate în diverse aplicații mecanice și tehnice.

8 Minute citite

Tipuri, proprietăți și utilizarea inelelor de siguranță

Inelul de fixare este unul dintre cele mai importante instrumente din construcție. Acesta este utilizat pentru a fixa componentele individuale și a preveni mișcarea axială. În acest articol, vom analiza diferitele tipuri de inele de fixare, caracteristicile și utilizarea acestora.

3 Minute citite

Lagăre simple în practică: selectare și asamblare

Lagărele simple sunt un tip de lagăr utilizat la utilaje pentru a facilita mișcarea arborelui și a lagărului. Acestea sunt denumite și carcase simple, bucșe simple pentru lagăre, manșoane pewntru lagăre simple sau teci pentru lagăre simple.

10 Minute citite

Tacheți de came și tacheți cu role – cunoștințe de bază și utilizare

De la sisteme transportoare la linii de producție controlate de roboți, tacheții de camă permit mișcarea fără efort a sarcinilor. Un proces lin în producția industrială și manipularea materialelor depinde de sistemele de mișcare eficiente și precise. Tacheții de came și cei cu role joacă un rol decisiv aici. Aici, tachetul de camă și tachetul cu rolă asigură ghidarea fiabilă a mișcării liniare. În acest articol de blog, vom analiza cunoștințele de bază ale acestor componente și le vom examina utilizarea preconizată în practica industrială.

9 Minute citite

Unități de localizare manuală – Precizie în spații restrânse

Unitățile de localizare joacă un rol central în mecanică și sunt esențiale pentru proiectanți în numeroase aplicații diferite. În acest articol, vom analiza modul în care funcționează unitățile de localizare, diferitele tipuri și aplicațiile acestora.

8 Minute citite

Chei paralele și chei conice – Standarde și norme

Cheile paralele și cheile conice sunt două elemente de conectare comune în industria ingineriei mecanice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o conexiune cu blocare forțată între două componente. În acest articol, sunt examinate mai în detaliu cele două tipuri de cheie și sunt explicate domeniile lor de aplicare.

8 Minute citite

Inele de fixare tip C – Instrucțiuni pentru achiziționarea inelelor de fixare

Inelele de fixare sunt o componentă importantă a multor utilaje și sisteme care servesc la fixarea rulmenților, a arborilor, a șuruburilor și a altor componente. Un tip de inele de fixare utilizat în mod obișnuit este tipul C, care este fabricat în conformitate cu standardul japonez JIS. În acest articol, veți afla mai multe despre inelele de fixare de tip C și a standardului japonez JIS.

9 Minute citite

Transmiterea mișcărilor de rotație – Noțiuni de bază despre cuplaje

Când arborii și axurile sunt cuplate într-un utilaj, există întotdeauna o aliniere greșită între punctele centrale ale arborilor. Cuplajul compensează această eroare de aliniere prin elasticitatea componentei sau a elementului mecanic în timpul rotației sau al transmisiei de putere. Indiferent dacă sunteți un inginer cu experiență sau doar ce ați pășit în lumea ingineriei mecanice, acest articol vă oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra noțiunilor de bază ale cuplajelor.

5 Minute citite

Beneficiile mișcărilor liniare precise: totul despre arborii liniari

Arborii liniari devin din ce în ce mai populari în tehnologia de acționare. Aceștia oferă un grad ridicat de precizie în mișcare. Arborii liniari au mai multe avantaje în comparație cu arborii tradiționali, inclusiv rigiditate ridicată, precizie ridicată de poziționare, durată de viață mai lungă și performanță excelentă a controlului.

21 Minute citite

Cuplaje arbore – Noțiuni de bază și domenii de aplicare

Acest articol de blog oferă o prezentare despre modul în care funcționează cuplajele și diferitele tipuri utilizate în prezent.

7 Minute citite

Determinarea frecării și a coeficientului de frecare a valorilor de frecare ale materialelor

Coeficientul de frecare este o variabilă fizică pentru frecarea dintre două obiecte, derivată din domeniul tribologiei. Coeficientul de frecare setează forța care apare în timpul frecării (forța de frecare) în raport cu forța cu care obiectele sunt presate împreună (forța de apăsare). Coeficientul de frecare este astfel un parametru important atunci când se examinează uzura materialului și proprietățile de alunecare. Acest articol explică elementele de bază ale coeficientului de frecare, metodele sale de măsurare și aplicațiile sale în tehnologie.

11 Minute citite

Filete de conducte – Standarde și dimensiuni standard

Acest articol examinează dimensiunile standard ale filetelor conductelor și semnificația acestora. Conductele cu filet asigură o conexiune sigură și strânsă între componentele conductei și componentele adiacente. În industrie, există o varietate de standarde pentru aceasta, cum ar fi DIN/ISO, JIS, BSP, NPT sau BSW.

11 Minute citite

Știfturi de tensionare – Prezentare generală a designului și a aplicației

Știfturile de tensionare sau știfturile cu arc sunt elemente mecanice de fixare fabricate din oțel pentru arcuri. Aceste elemente unesc componentele în siguranță și fiabil, oferind în același timp un anumit grad de flexibilitate. Acestea sunt ușor de instalat și asigură distribuția uniformă a încărcăturii pe suprafața știftului și a alezajului. Acestea sunt utilizate la scară largă în multe industrii și aplicații și sunt deosebit de utile în aplicații în care este necesară o conexiune permanentă fără utilizarea șuruburilor sau a altor dispozitive de fixare.

11 Minute citite

Torsiune: Cum să înțelegeți torsiunea

Există multe tipuri diferite de sarcini mecanice care afectează un obiect, dintre care una este torsiunea. În acest articol de pe blog, vom analiza elementele de bază ale torsiunii și vom explora câteva exemple.

4 Minute citite