Circuite pneumatice și diagrame de circuite pneumatice - fundamentele ingineriei fluidelor

Acest articol acoperă elementele fundamentale ale pneumaticii, circuitelor pneumatice și diagramelor de circuite pneumatice. Pneumatica este o arie a ingineriei fluidelor care se ocupă cu aerul comprimat și cu aplicarea acestuia în diferite sisteme. Tehnologia de control pneumatic este utilizată în multe domenii și sectoare, cum ar fi manipularea materialelor, robotică sau transport.

14 Minute citite

Piese standard și importanța acestora pentru industrie

Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.

10 Minute citite

Arbori liniari: capete de arbori și opțiuni de montare pentru arbori liniari

Mecanismele de fixare a arborilor liniari sau a arborilor de ghidaj din sistemele mecanice necesită o planificare atentă. Diferitele capete de arbore permit diferite opțiuni de montare. Acest articol oferă o prezentare generală a capetelor de arbore disponibile și răspunde la întrebarea legată de ce suporturi de arbore sau opțiuni de suport de arbore sunt disponibile, precum și unde sunt adecvate. Ca parte a acestui aspect, aruncăm o privire detaliată asupra tipurilor de lagăre fixe și libere pentru arbori.

14 Minute citite

Magneți din neodim: Caracteristici speciale, producție și utilizări

Magneții din neodim sunt cei mai puternici magneți permanenți disponibili și pot genera câmpuri magnetice foarte puternice în cele mai mici spații. Această proprietate le permite să fie integrați în diverse dispozitive și aplicații, chiar și atunci când spațiul este limitat.

Ce face ca magneții din neodim să fie atât de puternici, ce aplicații sunt disponibile, cum sunt fabricați și ce trebuie luat în considerare atunci când îi utilizați - sunt noțiuni discutate în acest articol.

11 Minute citite

Fitinguri de conducte – Tipuri și aplicații

Fitingurile de conducte sunt utilizate pentru a conecta în siguranță conductele, tuburile și furtunurile. Acestea sunt utilizate în pneumatică, precum și în hidraulică și în alte sisteme de transport al lichidelor. Cu toate acestea, sunt disponibile fitinguri și adaptoare adecvate și pentru conductele din vid. Ca o componentă importantă a acestor sisteme, este esențial ca fitingurile de conducte să conecteze în mod fiabil și sigur componentele care trebuie conectate și să prevină permanent pătrunderea sau ieșirea lichidelor sau a gazelor. Acest articol prezintă diferite tipuri de fitinguri de conducte și utilizările lor ideale și vă va ajuta să alegeți cel mai bun fiting de conductă pentru aplicația dvs.

12 Minute citite
Diametrul arborelui ideal și deviant
Diametrul arborelui ideal și deviant

Arbori liniari: Standarde de precizie pentru arborii liniari MISUMI

Arborii liniari sunt un subset de ghidaje liniare și oferă stabilitate și precizie în sistemele de mișcare liniară. Pentru arborii liniari sunt instituite diferite cerințe de precizie pentru a asigura transferul mișcărilor la fricțiune joasă, în mod corect și fiabil. Aceste cerințe specifică rotunjirea, linearitatea, perpendicularitatea, precum și concentricitatea arborelui liniar. MISUMI oferă arbori liniari în versiunile standard și de precizie. În acest articol, veți afla despre diferitele caracteristici, când să folosiți și ce variantă să folosiți și despre ce este vorba în cerințele de precizie.

12 Minute citite

Arbori liniari: Selectarea materialului potrivit, călire și tratament de suprafață

Arborii liniari efectuează sarcini solicitante în aplicațiile industriale: Acestea permit mișcări liniare precise și repetabile la sarcini mecanice ridicate. Pentru a îndeplini aceste cerințe, selectarea adecvată a materialelor, călirea și tratarea suprafețelor sunt esențiale. Toți acești factori afectează în mod direct durata de viață, precizia și performanța unui arbore liniar. Acest articol prezintă aceste trei aspecte și evidențiază dependențele acestora, astfel încât să puteți selecta cel mai bun arbore liniar pentru aplicația dvs.

13 Minute citite

Lagăre cu bile liniare – Selecție, instalare și întreținere

Lagărele cu bile liniare sunt componente importante în multe aplicații de inginerie mecanică. Funcția lagărelor cu bile liniare este de a permite o mișcare precisă și cu frecare redusă de-a lungul unei axe. Acest articol oferă îndrumări importante privind selectarea, instalarea și întreținerea lagărelor cu bile liniare, astfel încât să puteți fi siguri că găsiți lagărul potrivit pentru aplicația dvs. și să profitați la maximum de acesta.

14 Minute citite

Materiale plastice specializate pentru practicieni – proprietăți, rezistență și exemple de aplicații

Plasticele speciale sunt utilizate atunci când aplicațiile impun cerințe ridicate pentru materiale sau când sunt necesare proprietăți speciale. Acestea au frecvent proprietăți izolatoare, iar rezistența ridicată la apă și substanțe chimice le transformă într-un material fiabil, cu întreținere redusă. Așadar, nu este de mirare că materialele plastice specializate sunt utilizate în multe domenii tehnice și, de asemenea, în dispozitive de fixare, cum ar fi șuruburile și piulițele. Următorul articol oferă o prezentare generală a diferitelor materiale plastice specializate și a aplicațiilor acestora.

15 Minute citite

Manșoane de distanțiere și discuri de distanțiere – Materiale și forme

Manșoanele de distanțiere și discurile de distanțiere sunt elemente importante pentru îmbinarea și proiectarea soluțiilor inginerești. Acestea efectuează mai multe sarcini: Acestea sunt distanțiere, distribuie forțele incidentale, fixează componentele și sunt necesare pentru ajustări de precizie. Pe lângă șaibele metalice clasice, acest articol prezintă și despre alte forme speciale și opțiuni de configurare, cum ar fi plăci rotunde.

18 Minute citite

Lagăre simple - Economii de costuri cu produse rentabile

Lanțurile valorice industriale se concentrează din ce în ce mai mult pe costurile de producție și de întreținere. Costurile de întreținere reprezinta o mare parte din costurile de operare permanente ale unui sistem. Componentele de înaltă calitate și ușor de întreținut ajută la menținerea acestor costuri la un nivel cât mai redus posibil, asigurând în același timp calitatea necesară. Cu toate acestea, planificarea și proiectarea nu trebuie să se bazeze întotdeauna pe cea mai scumpă componentă. Utilizând analiza ABC, produsele și componentele pot fi clasificate ca piese ABC pe baza cotei valorice și a importanței acestora în lanțul valoric. Articolele cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor sunt așa-numitele articole C sau piese C. Acestea au o cotă mică de valoare, dar sunt necesare în număr mare. Aceste piese au un mare potențial de a reduce costurile. Merită să aruncați o privire mai atentă. Pentru multe aplicații, articolele eficiente din punct de vedere al costurilor sunt o alternativă bună la articolele scumpe. Cu toate acestea, un preț scăzut nu trebuie să însemne o pierdere de calitate; gama de aplicații ale articolelor eficiente din punct de vedere al costurilor poate fi limitată, de exemplu, de precizia adesea mai scăzută. Acest articol vă va arăta cum să utilizați piesele C, cum ar fi lagărele simple, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și cum să le selectați intenționat, asigurând în același timp calitatea.

12 Minute citite

Lagăre cu bile – Distribuția sarcinii pentru lagărele rulant

Lagărele cu bile și alte lagăre rulante sunt instalate în numeroase utilaje. Lagărele instalate transferă forțele radiale sau axiale care apar în carcasa utilajului și astfel permit utilizarea diverselor componente în mișcare. Forțele care apar și sarcina rezultată în lagăr trebuie să fie deja determinate în timpul procesului de proiectare. Distribuția sarcinii în lagăr și geometria punctului de contact corespunzătoare sunt cruciale pentru durata de viață preconizată, funcția și eficiența lagărului. În acest articol, vom analiza sarcina exercitată asupra unui lagăr rulant și modul în care geometria suprafeței de contact afectează distribuția sarcinii în lagărul rulant.

12 Minute citite

Limitele de procesare și standardele de precizie pentru piesele din tablă

Piesele din tablă sunt utilizate în viața noastră de zi cu zi și în industrie într-o gamă largă de aplicații. Pentru ca aceste piese din tablă fabricate să fie utilizate interoperabil, acestea trebuie să respecte anumite standarde de precizie și limite de prelucrare. Acestea se referă la parametrii și toleranțele specifice în ceea ce privește lățimea, lungimea, grosimea și toleranțele geometrice. La fabricarea pieselor din tablă trebuie luate în considerare specificațiile. Mai jos sunt prezentate în detaliu diferite standarde și limite.

9 Minute citite

Duritatea și testarea durității în comparație

În aplicațiile industriale se utilizează o gamă largă de materii prime și materiale auxiliare. Cunoștințele cuprinzătoare privind proprietățile lor materiale reprezintă o condiție prealabilă absolută pentru utilizarea acestor materii prime pentru o aplicație definită în medii tehnice. Testele de duritate reprezintă o modalitate de a determina proprietățile de bază ale materialului, cum ar fi duritatea/ductilitatea și rezistența unui material, cum ar fi oțelul. Duritatea joacă un rol esențial în caracterizarea și controlul calității materialelor. Duritatea unui oțel oferă informații despre proprietățile sale mecanice, rezistența la uzură și caracterul adecvat pentru aplicații specifice. În acest context, au fost dezvoltate diverse metode și scale de testare a durității pentru a determina și a clasifica cu precizie duritatea oțelului. Acest articol oferă o prezentare generală a metodelor frecvente de testare a durității, o prezentare generală a unora dintre opțiunile de tratament termic pentru materialele metalice, nivelurile de duritate Vickers rezultate și posibilele lor utilizări.

19 Minute citite

Toalete și tehnologii pentru camere cu atmosferă controlată – Diferențe globale între standarde

Mediile controlate, cum ar fi camerele cu atmosferă controlată, sunt esențiale pentru menținerea calității, a siguranței și a standardelor produselor în multe domenii. În producția de semiconductori, de exemplu, chiar și cele mai mici particule pot deteriora suprafețele sensibile sau pot duce la reacții chimice nedorite. Dar ce definește o cameră cu atmosferă controlată? Ce condiții trebuie îndeplinite și ce clase există? Și ce tehnologie pentru camere cu atmosferă controlată poate fi utilizată pentru implementarea camerelor cu atmosferă controlată? Următorul articol prezintă conceptul de cameră cu atmosferă controlată mai detaliat, inclusiv abordarea acestor întrebări și standarde la nivel mondial.

16 Minute citite

Proprietățile materialelor de amortizare și utilizările acestora

Inginerii mecanici se bazează pe materialele de amortizare oriunde apar vibrații, oscilații, șocuri sau zgomote nedorite. Dacă aceste vibrații rămân necontrolate, pot duce la pierderi de precizie, la uzura prematură a materialelor și chiar la distrugerea echipamentului. Drept urmare, materialele de amortizare nu numai că sporesc durata de viață și performanța utilajelor, dar le și protejează adesea împotriva deteriorării. Pe lângă spume, pâslă și cauciuc, se utilizează și materiale plastice speciale pentru producerea de materiale de amortizare. Acest articol de blog oferă o prezentare generală a diverselor materiale de amortizare și a modului de utilizare a acestora.

15 Minute citite

Soluții complete pentru mișcare liniară - unități liniare, module liniare și dispozitive de acționare liniare

Mișcarea liniară permite sarcinilor să se deplaseze în linie dreaptă în loc să se rotească în jurul unei axe. Aceasta este o parte importantă a automatizării industriale.

10 Minute citite

Transmisia mecanică a puterii: Tipuri de mișcări, curele de distribuție și angrenaje

Există o mișcare uniformă în care un corp se deplasează la aceeași viteză în orice moment și nu este nici accelerat, nici decelerat.

Mișcarea neuniformă are loc atunci când viteza sau direcția unui corp se modifică în timpul procesului de mișcare, ceea ce poate duce la accelerare sau decelerare. Există două cazuri: accelerare uniformă și accelerare neuniformă.

12 Minute citite

Prelucrarea oțelurilor inoxidabile

Oțelul inoxidabil este un material dificil de prelucrat. Prelucrarea implică un risc de călire la rece. În plus, erorile de prelucrare pot crea suprafețe de atac pentru coroziune. Următorul articol răspunde la întrebarea frecventă „Poate oțelul inoxidabil rugini?”, oferă o prezentare generală a problemelor în timpul prelucrării, diversele metode de prelucrare și criterii de selecție pentru unealta corectă pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

12 Minute citite