Transmiterea mișcărilor de rotație – Noțiuni de bază despre cuplaje

Când arborii și axurile sunt cuplate într-un utilaj, există întotdeauna o aliniere greșită între punctele centrale ale arborilor. Cuplajul compensează această eroare de aliniere prin elasticitatea componentei sau a elementului mecanic în timpul rotației sau al transmisiei de putere. Indiferent dacă sunteți un inginer cu experiență sau doar ce ați pășit în lumea ingineriei mecanice, acest articol vă oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra noțiunilor de bază ale cuplajelor.

5 Minute citite

Beneficiile mișcărilor liniare precise: totul despre arborii liniari

Arborii liniari devin din ce în ce mai populari în tehnologia de acționare. Aceștia oferă un grad ridicat de precizie în mișcare. Arborii liniari au mai multe avantaje în comparație cu arborii tradiționali, inclusiv rigiditate ridicată, precizie ridicată de poziționare, durată de viață mai lungă și performanță excelentă a controlului.

21 Minute citite

Cuplaje arbore – Noțiuni de bază și domenii de aplicare

Acest articol de blog oferă o prezentare despre modul în care funcționează cuplajele și diferitele tipuri utilizate în prezent.

7 Minute citite

Determinarea frecării și a coeficientului de frecare a valorilor de frecare ale materialelor

Coeficientul de frecare este o variabilă fizică pentru frecarea dintre două obiecte, derivată din domeniul tribologiei. Coeficientul de frecare setează forța care apare în timpul frecării (forța de frecare) în raport cu forța cu care obiectele sunt presate împreună (forța de apăsare). Coeficientul de frecare este astfel un parametru important atunci când se examinează uzura materialului și proprietățile de alunecare. Acest articol explică elementele de bază ale coeficientului de frecare, metodele sale de măsurare și aplicațiile sale în tehnologie.

11 Minute citite

Filete de conducte – Standarde și dimensiuni standard

Acest articol examinează dimensiunile standard ale filetelor conductelor și semnificația acestora. Conductele cu filet asigură o conexiune sigură și strânsă între componentele conductei și componentele adiacente. În industrie, există o varietate de standarde pentru aceasta, cum ar fi DIN/ISO, JIS, BSP, NPT sau BSW.

11 Minute citite

Știfturi de tensionare – Prezentare generală a designului și a aplicației

Știfturile de tensionare sau știfturile cu arc sunt elemente mecanice de fixare fabricate din oțel pentru arcuri. Aceste elemente unesc componentele în siguranță și fiabil, oferind în același timp un anumit grad de flexibilitate. Acestea sunt ușor de instalat și asigură distribuția uniformă a încărcăturii pe suprafața știftului și a alezajului. Acestea sunt utilizate la scară largă în multe industrii și aplicații și sunt deosebit de utile în aplicații în care este necesară o conexiune permanentă fără utilizarea șuruburilor sau a altor dispozitive de fixare.

11 Minute citite

Torsiune: Cum să înțelegeți torsiunea

Există multe tipuri diferite de sarcini mecanice care afectează un obiect, dintre care una este torsiunea. În acest articol de pe blog, vom analiza elementele de bază ale torsiunii și vom explora câteva exemple.

4 Minute citite

Compararea oțelurilor în ingineria mecanică cu alte standarde, cum ar fi JIS și AISI

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile oțelului. Standardele subiacente stau la baza clasificării și desemnării claselor de oțel utilizând numerele materialelor. În acest articol, comparăm clasele de oțel clasificate conform DIN/EN/ISO cu omologii lor respectivi din JIS (Standardul industrial japonez).

8 Minute citite

Calculați diferitele unități de acționare cu roți dințate – Cele mai importante formule pentru angrenaje

Deoarece în proiectarea angrenajelor este foarte important ca roțile dințate să se cupleze corect și uzura să fie redusă la minimum, trebuie efectuate diferite calcule de bază. Termenii precum modul, diametrul pasului și numărul dinților joacă un rol major aici. În acest articol, ne ocupăm de cele mai importante aspecte ale calculului angrenajelor, precum și de aspectele care trebuie luate în considerare la calcularea angrenajelor.

9 Minute citite

Tipuri de angrenaje și aplicațiile acestora – Sisteme de acționare a angrenajelor și angrenaje cu lanț

În acest articol, vă prezentăm diferite tipuri de angrenaje și explicăm domeniile lor de aplicare. Unitățile de transmisie sunt componente indispensabile pentru multe utilaje și vehicule. Acestea permit transmiterea cuplului și a vitezei între arborele de intrare și cel de ieșire, ceea ce asigură transmiterea optimă a puterii.

12 Minute citite

Cum este construită o imprimantă 3D industrială și ce funcții îndeplinesc piesele sale – arborii, curelele dințate și cadrele

Imprimarea 3D a revoluționat producția industrială și construcția prototipurilor. Această tehnologie produce obiecte, strat cu strat, dintr-un model digital. Constă din componentele principale: În plus față de cadru, capul de imprimare, patul de imprimare, unitatea de control, arborii, curelele dințate și motoarele, un design tipic de imprimantă 3D necesită, în general, o serie de accesorii. Dar, cum funcționează mai exact o imprimantă 3D industrială? Acest articol evidențiază structura și funcția celor mai importante componente și numește pe scurt unele domenii de aplicare.

12 Minute citite

Piese pentru construcția personalizată de mașini

Piesele personalizate pentru utilaje, cunoscute și la nivel internațional ca „Piese speciale pentru utilaje”, joacă un rol important în ingineria mecanică și, în special, în construcția de utilaje personalizate. Aceste componente special concepute sunt adesea nucleul soluțiilor personalizate pentru utilaje și îndeplinesc sarcini care nu pot fi realizate cu piese standard.

8 Minute citite

Mecanisme de acționare a șuruburilor cu bile – Funcție/structură/tipuri/clase de precizie

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt fabricate în conformitate cu criteriile de selecție și specificațiile DIN ISO 3408 sau JIS B 1192 etc.

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt componente de înaltă precizie utilizate în diverse aplicații, pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Domeniile de aplicare pentru acționările cu șurub cu bile sunt variate și includ domenii precum utilaje CNC, imprimante 3D, robotică, utilaje-unelte și multe alte aplicații industriale.

11 Minute citite

Ghidaje cu șină de profil – Tipuri/funcție/durată de viață/întreținere/alternative

Ghidaje cu șină de profil: Haideți să explorăm împreună lumea ghidajelor cu șină de profil. Articolul nostru evidențiază diferitele tipuri de ghidaje cu șină de profil și funcțiile acestora. Aflați cum să maximizați durata de exploatare cu o întreținere corespunzătoare și aruncați o privire asupra posibilelor alternative în această zonă vitală a tehnologiei de mișcare liniară.

10 Minute citite

Selectarea arcurilor de tensionare și a arcurilor de compresie – Prezentare generală/utilizări/exemple de aplicații

Arcurile de tensionare și arcurile de compresie sunt componente mecanice care pot fi utilizate în diverse industrii.

Acest articol este dedicat arcurilor de tensionare și arcurilor de compresie, oferind o prezentare generală și ilustrarea diferitelor utilizări ale acestora în ingineria mecanică și construcția de utilaje personalizate. Calculul pentru arcuri nu este discutat in acest blog.

8 Minute citite

Tipuri de motoare electrice și caracteristicile acestora

Motoarele electrice convertesc energia electrică în energie mecanică. Acestea se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații, de exemplu, ca soluție de acționare în mașinile industriale.

11 Minute citite

Șaibe – Tipuri/Utilizări/Avantaje și dezavantaje

În acest articol, vă vom prezenta o parte dintre numeroasele versiuni ale șaibelor. Explicăm utilizarea șaibelor și luăm în considerare avantajele și dezavantajele șaibelor. De asemenea, abordăm materiale precum metalul și plasticul.

9 Minute citite

Mecanismul manetei de comutare – Cum funcționează?

Mecanismul manetei de comutare este un principiu tehnic utilizat pentru a genera sau a exercita forțe mari cu o utilizare relativ redusă a forței. Acest principiu este utilizat în principal în industrie pentru a asigura fixarea pe poziții fără o utilizare continuă a forței - de exemplu, cu cleme rapide .

8 Minute citite

Selectarea curelelor trapezoidale și a scripeților pentru curele trapezoidale

V-belts and V-belt pulleys are basic components of belt drives and are used in many mechanical systems in the industrial sector. Belt drives transfer rotary motion, torque, and power from a drive element to a driven element. In contrast to toothed belt drives that transfer power with an interlocking mechanism, belt drives work in a friction-locking manner. It is characteristic of belt drives that they ensure efficient friction-based power transfer and a longer service life while simultaneously providing a simple bearing arrangement.

8 Minute citite

Reprezentarea filetelor în desene tehnice

Reprezentarea corectă a filetelor în desenele tehnice servește drept bază pentru comunicarea tehnică între domeniile participante. Informațiile extinse pot fi prezentate într-o manieră clară și ușor de înțeles la nivel internațional, sprijinind astfel procesele facile de producție, fabricare și asamblare mecanice. În acest articol, veți afla cum sunt prezentate în detaliu filetele și orificiile de alezaj în ingineria mecanică.

9 Minute citite