Compararea oțelurilor în ingineria mecanică cu alte standarde, cum ar fi JIS și AISI

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile oțelului. Standardele subiacente stau la baza clasificării și desemnării claselor de oțel utilizând numerele materialelor. În acest articol, comparăm clasele de oțel clasificate conform DIN/EN/ISO cu omologii lor respectivi din JIS (Standardul industrial japonez).

8 Minute citite

Calculați diferitele unități de acționare cu roți dințate – Cele mai importante formule pentru angrenaje

Deoarece în proiectarea angrenajelor este foarte important ca roțile dințate să se cupleze corect și uzura să fie redusă la minimum, trebuie efectuate diferite calcule de bază. Termenii precum modul, diametrul pasului și numărul dinților joacă un rol major aici. În acest articol, ne ocupăm de cele mai importante aspecte ale calculului angrenajelor, precum și de aspectele care trebuie luate în considerare la calcularea angrenajelor.

9 Minute citite

Tipuri de angrenaje și aplicațiile acestora – Sisteme de acționare a angrenajelor și angrenaje cu lanț

În acest articol, vă prezentăm diferite tipuri de angrenaje și explicăm domeniile lor de aplicare. Unitățile de transmisie sunt componente indispensabile pentru multe utilaje și vehicule. Acestea permit transmiterea cuplului și a vitezei între arborele de intrare și cel de ieșire, ceea ce asigură transmiterea optimă a puterii.

12 Minute citite

Cum este construită o imprimantă 3D industrială și ce funcții îndeplinesc piesele sale – arborii, curelele dințate și cadrele

Imprimarea 3D a revoluționat producția industrială și construcția prototipurilor. Această tehnologie produce obiecte, strat cu strat, dintr-un model digital. Constă din componentele principale: În plus față de cadru, capul de imprimare, patul de imprimare, unitatea de control, arborii, curelele dințate și motoarele, un design tipic de imprimantă 3D necesită, în general, o serie de accesorii. Dar, cum funcționează mai exact o imprimantă 3D industrială? Acest articol evidențiază structura și funcția celor mai importante componente și numește pe scurt unele domenii de aplicare.

12 Minute citite

Piese pentru construcția personalizată de mașini

Piesele personalizate pentru utilaje, cunoscute și la nivel internațional ca „Piese speciale pentru utilaje”, joacă un rol important în ingineria mecanică și, în special, în construcția de utilaje personalizate. Aceste componente special concepute sunt adesea nucleul soluțiilor personalizate pentru utilaje și îndeplinesc sarcini care nu pot fi realizate cu piese standard.

8 Minute citite

Mecanisme de acționare a șuruburilor cu bile – Funcție/structură/tipuri/clase de precizie

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt fabricate în conformitate cu criteriile de selecție și specificațiile DIN ISO 3408 sau JIS B 1192 etc.

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt componente de înaltă precizie utilizate în diverse aplicații, pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Domeniile de aplicare pentru acționările cu șurub cu bile sunt variate și includ domenii precum utilaje CNC, imprimante 3D, robotică, utilaje-unelte și multe alte aplicații industriale.

11 Minute citite

Ghidaje cu șină de profil – Tipuri/funcție/durată de viață/întreținere/alternative

Ghidaje cu șină de profil: Haideți să explorăm împreună lumea ghidajelor cu șină de profil. Articolul nostru evidențiază diferitele tipuri de ghidaje cu șină de profil și funcțiile acestora. Aflați cum să maximizați durata de exploatare cu o întreținere corespunzătoare și aruncați o privire asupra posibilelor alternative în această zonă vitală a tehnologiei de mișcare liniară.

10 Minute citite

Selectarea arcurilor de tensionare și a arcurilor de compresie – Prezentare generală/utilizări/exemple de aplicații

Arcurile de tensionare și arcurile de compresie sunt componente mecanice care pot fi utilizate în diverse industrii.

Acest articol este dedicat arcurilor de tensionare și arcurilor de compresie, oferind o prezentare generală și ilustrarea diferitelor utilizări ale acestora în ingineria mecanică și construcția de utilaje personalizate. Calculul pentru arcuri nu este discutat in acest blog.

8 Minute citite

Tipuri de motoare electrice și caracteristicile acestora

Motoarele electrice convertesc energia electrică în energie mecanică. Acestea se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații, de exemplu, ca soluție de acționare în mașinile industriale.

11 Minute citite

Șaibe – Tipuri/Utilizări/Avantaje și dezavantaje

În acest articol, vă vom prezenta o parte dintre numeroasele versiuni ale șaibelor. Explicăm utilizarea șaibelor și luăm în considerare avantajele și dezavantajele șaibelor. De asemenea, abordăm materiale precum metalul și plasticul.

9 Minute citite

Mecanismul manetei de comutare – Cum funcționează?

Mecanismul manetei de comutare este un principiu tehnic utilizat pentru a genera sau a exercita forțe mari cu o utilizare relativ redusă a forței. Acest principiu este utilizat în principal în industrie pentru a asigura fixarea pe poziții fără o utilizare continuă a forței - de exemplu, cu cleme rapide .

8 Minute citite

Selectarea curelelor trapezoidale și a scripeților pentru curele trapezoidale

V-belts and V-belt pulleys are basic components of belt drives and are used in many mechanical systems in the industrial sector. Belt drives transfer rotary motion, torque, and power from a drive element to a driven element. In contrast to toothed belt drives that transfer power with an interlocking mechanism, belt drives work in a friction-locking manner. It is characteristic of belt drives that they ensure efficient friction-based power transfer and a longer service life while simultaneously providing a simple bearing arrangement.

8 Minute citite

Reprezentarea filetelor în desene tehnice

Reprezentarea corectă a filetelor în desenele tehnice servește drept bază pentru comunicarea tehnică între domeniile participante. Informațiile extinse pot fi prezentate într-o manieră clară și ușor de înțeles la nivel internațional, sprijinind astfel procesele facile de producție, fabricare și asamblare mecanice. În acest articol, veți afla cum sunt prezentate în detaliu filetele și orificiile de alezaj în ingineria mecanică.

9 Minute citite

Determinarea poziției pieselor de prelucrat în dispozitivele de poziționare

Automatizarea multor procese din industrie, producție și asamblare necesită cunoștințe precise despre condițiile cadrului și secvențele de mișcare necesare. Dispozitivele de poziționare sunt adesea utilizate în acest scop. Determinarea poziției unei componente trebuie să fie clar definită în dispozitiv. Suportul piesei de prelucrat definește poziția pentru a efectua o inspecție repetabilă sau pentru a primi materiale, astfel încât acestea să poată fi produse în raport cu o poziție de origine. În acest scop sunt utilizate diferite elemente de poziționare de la instrument și confecționarea matrițelor, cum ar fi dispozitivele de testare sau dispozitivele de asamblare.

8 Minute citite

Conexiuni cu știfturi – Conectarea componentelor cu știfturi de cilindru – Metode/erori

În acest articol, ne vom concentra în detaliu pe subiectul conexiunilor cu știfturi din domeniul mecanic. Vom analiza îndeaproape piesele turnate precum bolțurile și știfturile, alături de alte dispozitive de fixare și elementele de fixare, precum și rolul decisiv al acestora în conexiunile cu știfturi. Vom discuta despre diferite exemple de conexiuni cu știfturi și defecte potențiale la fixarea componentelor.

12 Minute citite

Temperatura de tranziție vitroasă a polimerilor

Temperatura de tranziție vitroasă este temperatura la care un polimer amorf sau semicristalin trece dintr-o stare ca de sticlă, casantă într-o stare cauciuco-elastică. În acest interval, mobilitatea moleculară a catenelor polimerice se modifică drastic, ceea ce duce la o modificare a proprietăților mecanice. Spre deosebire de substanțele cristaline, materialele amorfe nu au o rețea de cristale ordonată, ci mai degrabă catene moleculare neordonate.

9 Minute citite

Elemente pentru fixarea lagărelor axiale

În cadrul multor aplicații industriale și mecanice, lagărele sunt componente esențiale care asigură o frecare redusă, o mișcare reproductibilă între piesele mobile, arbori sau axe. În funcție de locul și funcția lor de instalare, aceste lagăre trebuie să permită diferite grade de libertate și să fie fixate în siguranță. În plus față de multe alte opțiuni, elementele de blocare, cum ar fi inelele de fixare, piulițele cu fante sau piulițele axului sunt utilizate pentru a fixa piesele utilajului, cum ar fi lagărele rulante, bolțurile sau arborii împotriva deplasării axiale.

11 Minute citite

Diferențe între lagărele cu rulmenți cu bile și lagărele simple – Ce tip de lagăre vi se potrivește?

Lagărele cu rulmenți cu bile și lagărele glisante sunt două tipuri de bază de lagăre, utilizate în diverse sisteme mecanice din ingineria mecanică. Sarcina principală a lagărelor este de a permite mișcări definite ale componentelor, reducând astfel frecarea cât mai mult posibil. Deși ambele tipuri de lagăre au un obiectiv comun, există diferențe fundamentale de design, funcționalitate și aplicare. Acest articol de pe blog descrie cele mai imde rulmenți diferențe dintre lagărele cu bile și lagărele simple.

11 Minute citite

Calcularea rezistențelor la forfecare și a rezistențelor la tensiune ale șuruburilor

Rezistența la forfecare și rezistența la tensiune sunt doi parametri importanți pentru selectarea și utilizarea șuruburilor. Șuruburile sunt utilizate pentru a conecta componentele într-o manieră de stopare a frecării și pentru a rezista la sarcini mecanice. Pentru a vă asigura că șuruburile satisfac cerințele de rezistență necesare într-o anumită aplicație, este important să știți ce sunt rezistența la forfecare și rezistența la tensiune, precum și cum sunt calculate acestea.

9 Minute citite

Să înțelegem cum se deteriorează rulmenții – Cauze, modul defecțiunii și prevenție

Lagărele cu rulment sunt componente robuste și fiabile în ingineria mecanică și construcția personalizată de utilaje. Cu toate acestea, în anumite condiții, poate apărea deteriorarea rulmenților acestor elemente utilizate pe scară largă ale utilajului, care rezultă de obicei din comportamentul neobișnuit în timpul funcționării. În cel mai rău caz, deteriorarea la nivelul lagărelor poate duce la defectarea completă a rulmenților cu bilă, ceea ce poate duce la timpi de nefuncționare nedoriți. Prin urmare, este important să detectăm din timp primele semne de deteriorare a rulmenților lagărului și să remediem cauzele acestora. În acest articol, discutăm despre simptomele deteriorării lagărelor, cauzele acesteia și modurile tipice de defectare.

12 Minute citite