Informații despre produs

Ghidaje de șină profil - Standarde de precizie pentru ghidaje de șină profil MISUMI

Ce face ca o șină cu profil de ghidaj liniar să ghideze prima alegere pentru un control precis și elastic al mișcării? Pe blogul nostru, veți afla totul despre conceptul, diferite versiuni, toleranțe dimensionale și parametri cheie precum paralelismul, preîncărcarea și jocul axial. Vă arătăm cum aceste caracteristici funcționează perfect împreună pentru a asigura cea mai înaltă precizie și durabilitate - și cum puteți potrivi cel mai bine aceste componente la nevoile dvs.

13 Minute citite

Ghidaje pentru șine de profil - Instrument de selecție pentru ghidaje liniare

Selectarea ghidajului corect pentru șina de profil are un impact de durată asupra performanței și longevității utilajelor și echipamentelor. Dar, cum identificați sistemul potrivit dintr-o gamă largă de opțiuni? Consultași blogul nostru pentru a vedea ce criterii contează cu adevărat, de la tipuri de încărcare și cerințe de acuratețe la condiții de mediu și de instalare. Vă vom arăta o abordare structurată pentru a vă ajuta să luați decizii informate și pentru a optimiza performanța aplicațiilor dvs. pe termen lung.

11 Minute citite

Pini de blocare - Știfturi arcuite și știfturi spintecate - Forme și dimensiuni

Știfturile cu arc și știfturile spintecate (denumite și știfturi de fixare) sunt elemente de fixare pentru diferite aplicații. Acestea sunt adesea utilizate pentru conexiunile șuruburilor ca element de blocare simplu și detașabil și sunt utilizate pentru a fixa forța axială. Forța axială nu este sarcina principală asupra articulației. Elementul de blocare este utilizat în principal pentru a ține ansamblul împreună. Forța axială este, prin urmare, adesea mai mică cu mai multe ordine de mărime decât forța radială exercitată asupra șurubului. Acest articol discută principiile de blocare pentru îmbinările realizate prin șuruburi și știfturi de blocare, alături de exemple de aplicare a diferitelor elemente de blocare în ingineria mecanică și pe baza criteriilor care pot fi selectate aceste elemente.

10 Minute citite

Tip de elemente de ancorare/Proprietăți și instalații pentru sarcini grele

Elementele de ancorare pentru sarcini grele sunt o formă specializată de ancore metalice. Capacitatea lor de încărcare este aproape nelimitată în interacțiunea dintre sistemul utilizat și substratul compatibil. Ancorele pentru sarcini grele cu o capacitate de încărcare uriașă sunt utilizate în medii industriale precum construcția de utilaje. Următorul articol oferă informații despre diferitele tipuri de ancore pentru sarcini grele, alături de utilizările și metodele de fixare ale acestora.

12 Minute citite

Manometre – Noțiuni de bază, tipuri și funcții ale manometrelor

Manometrele sunt instrumente și dispozitive utilizate în metrologie pentru măsurarea presiunii într-un sistem. Acestea se bazează pe principii din domeniul hidraulic sau pneumatic.

10 Minute citite

Piese standard și importanța acestora pentru industrie

Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.

10 Minute citite