Informații despre produs

Arbori liniari: capete de arbori și opțiuni de montare pentru arbori liniari

Mecanismele de fixare a arborilor liniari sau a arborilor de ghidaj din sistemele mecanice necesită o planificare atentă. Diferitele capete de arbore permit diferite opțiuni de montare. Acest articol oferă o prezentare generală a capetelor de arbore disponibile și răspunde la întrebarea legată de ce suporturi de arbore sau opțiuni de suport de arbore sunt disponibile, precum și unde sunt adecvate. Ca parte a acestui aspect, aruncăm o privire detaliată asupra tipurilor de lagăre fixe și libere pentru arbori.

14 Minute citite

Bucșe de ghidare - Beneficii/Tipuri/Aplicare/Prezentare generală a standardelor

Bucșele de ghidare reprezintă o parte importantă a pieselor utilizate pentru prelucrare. Acestea sunt utilizate pentru a ghida scula de alezare în siguranță și precis, asigurând astfel un alezaj exact. Acest articol detaliază beneficiile, tipurile, aplicațiile și prezentările generale standard ale bucșelor de ghidare.

10 Minute citite

Piese standard și importanța acestora pentru industrie

Piesele standardizate sunt componente fabricate conform unui standard specific. Acestea fac parte integrantă din industria modernă, deoarece oferă o serie de beneficii. Acest articol explică ce sunt componentele standardizate alături de avantajele și dezavantajele pe care le aduc.

10 Minute citite

Lagăre simple - Economii de costuri cu produse rentabile

Lanțurile valorice industriale se concentrează din ce în ce mai mult pe costurile de producție și de întreținere. Costurile de întreținere reprezinta o mare parte din costurile de operare permanente ale unui sistem. Componentele de înaltă calitate și ușor de întreținut ajută la menținerea acestor costuri la un nivel cât mai redus posibil, asigurând în același timp calitatea necesară. Cu toate acestea, planificarea și proiectarea nu trebuie să se bazeze întotdeauna pe cea mai scumpă componentă. Utilizând analiza ABC, produsele și componentele pot fi clasificate ca piese ABC pe baza cotei valorice și a importanței acestora în lanțul valoric. Articolele cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor sunt așa-numitele articole C sau piese C. Acestea au o cotă mică de valoare, dar sunt necesare în număr mare. Aceste piese au un mare potențial de a reduce costurile. Merită să aruncați o privire mai atentă. Pentru multe aplicații, articolele eficiente din punct de vedere al costurilor sunt o alternativă bună la articolele scumpe. Cu toate acestea, un preț scăzut nu trebuie să însemne o pierdere de calitate; gama de aplicații ale articolelor eficiente din punct de vedere al costurilor poate fi limitată, de exemplu, de precizia adesea mai scăzută. Acest articol vă va arăta cum să utilizați piesele C, cum ar fi lagărele simple, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor și cum să le selectați intenționat, asigurând în același timp calitatea.

12 Minute citite
Diametrul arborelui ideal și deviant
Diametrul arborelui ideal și deviant

Arbori liniari: Standarde de precizie pentru arborii liniari MISUMI

Arborii liniari sunt un subset de ghidaje liniare și oferă stabilitate și precizie în sistemele de mișcare liniară. Pentru arborii liniari sunt instituite diferite cerințe de precizie pentru a asigura transferul mișcărilor la fricțiune joasă, în mod corect și fiabil. Aceste cerințe specifică rotunjirea, linearitatea, perpendicularitatea, precum și concentricitatea arborelui liniar. MISUMI oferă arbori liniari în versiunile standard și de precizie. În acest articol, veți afla despre diferitele caracteristici, când să folosiți și ce variantă să folosiți și despre ce este vorba în cerințele de precizie.

12 Minute citite