Informații despre produs

Diametrul arborelui ideal și deviant
Diametrul arborelui ideal și deviant

Arbori liniari: Standarde de precizie pentru arborii liniari MISUMI

Arborii liniari sunt un subset de ghidaje liniare și oferă stabilitate și precizie în sistemele de mișcare liniară. Pentru arborii liniari sunt instituite diferite cerințe de precizie pentru a asigura transferul mișcărilor la fricțiune joasă, în mod corect și fiabil. Aceste cerințe specifică rotunjirea, linearitatea, perpendicularitatea, precum și concentricitatea arborelui liniar. MISUMI oferă arbori liniari în versiunile standard și de precizie. În acest articol, veți afla despre diferitele caracteristici, când să folosiți și ce variantă să folosiți și despre ce este vorba în cerințele de precizie.

12 Minute citite

Arbori liniari: Selectarea materialului potrivit, călire și tratament de suprafață

Arborii liniari efectuează sarcini solicitante în aplicațiile industriale: Acestea permit mișcări liniare precise și repetabile la sarcini mecanice ridicate. Pentru a îndeplini aceste cerințe, selectarea adecvată a materialelor, călirea și tratarea suprafețelor sunt esențiale. Toți acești factori afectează în mod direct durata de viață, precizia și performanța unui arbore liniar. Acest articol prezintă aceste trei aspecte și evidențiază dependențele acestora, astfel încât să puteți selecta cel mai bun arbore liniar pentru aplicația dvs.

13 Minute citite

Lagăre cu bile liniare – Selecție, instalare și întreținere

Lagărele cu bile liniare sunt componente importante în multe aplicații de inginerie mecanică. Funcția lagărelor cu bile liniare este de a permite o mișcare precisă și cu frecare redusă de-a lungul unei axe. Acest articol oferă îndrumări importante privind selectarea, instalarea și întreținerea lagărelor cu bile liniare, astfel încât să puteți fi siguri că găsiți lagărul potrivit pentru aplicația dvs. și să profitați la maximum de acesta.

14 Minute citite

Magneți din neodim: Caracteristici speciale, producție și utilizări

Magneții din neodim sunt cei mai puternici magneți permanenți disponibili și pot genera câmpuri magnetice foarte puternice în cele mai mici spații. Această proprietate le permite să fie integrați în diverse dispozitive și aplicații, chiar și atunci când spațiul este limitat.

Ce face ca magneții din neodim să fie atât de puternici, ce aplicații sunt disponibile, cum sunt fabricați și ce trebuie luat în considerare atunci când îi utilizați - sunt noțiuni discutate în acest articol.

11 Minute citite

Materiale plastice specializate pentru practicieni – proprietăți, rezistență și exemple de aplicații

Plasticele speciale sunt utilizate atunci când aplicațiile impun cerințe ridicate pentru materiale sau când sunt necesare proprietăți speciale. Acestea au frecvent proprietăți izolatoare, iar rezistența ridicată la apă și substanțe chimice le transformă într-un material fiabil, cu întreținere redusă. Așadar, nu este de mirare că materialele plastice specializate sunt utilizate în multe domenii tehnice și, de asemenea, în dispozitive de fixare, cum ar fi șuruburile și piulițele. Următorul articol oferă o prezentare generală a diferitelor materiale plastice specializate și a aplicațiilor acestora.

15 Minute citite