Informații despre produs

Unități de localizare manuală – Precizie în spații restrânse

Unitățile de localizare joacă un rol central în mecanică și sunt esențiale pentru proiectanți în numeroase aplicații diferite. În acest articol, vom analiza modul în care funcționează unitățile de localizare, diferitele tipuri și aplicațiile acestora.

8 Minute citite

Chei paralele și chei conice – Standarde și norme

Cheile paralele și cheile conice sunt două elemente de conectare comune în industria ingineriei mecanice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o conexiune cu blocare forțată între două componente. În acest articol, sunt examinate mai în detaliu cele două tipuri de cheie și sunt explicate domeniile lor de aplicare.

8 Minute citite

Inele de fixare tip C – Instrucțiuni pentru achiziționarea inelelor de fixare

Inelele de fixare sunt o componentă importantă a multor utilaje și sisteme care servesc la fixarea rulmenților, a arborilor, a șuruburilor și a altor componente. Un tip de inele de fixare utilizat în mod obișnuit este tipul C, care este fabricat în conformitate cu standardul japonez JIS. În acest articol, veți afla mai multe despre inelele de fixare de tip C și a standardului japonez JIS.

9 Minute citite

Transmiterea mișcărilor de rotație – Noțiuni de bază despre cuplaje

Când arborii și axurile sunt cuplate într-un utilaj, există întotdeauna o aliniere greșită între punctele centrale ale arborilor. Cuplajul compensează această eroare de aliniere prin elasticitatea componentei sau a elementului mecanic în timpul rotației sau al transmisiei de putere. Indiferent dacă sunteți un inginer cu experiență sau doar ce ați pășit în lumea ingineriei mecanice, acest articol vă oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra noțiunilor de bază ale cuplajelor.

5 Minute citite

Beneficiile mișcărilor liniare precise: totul despre arborii liniari

Arborii liniari devin din ce în ce mai populari în tehnologia de acționare. Aceștia oferă un grad ridicat de precizie în mișcare. Arborii liniari au mai multe avantaje în comparație cu arborii tradiționali, inclusiv rigiditate ridicată, precizie ridicată de poziționare, durată de viață mai lungă și performanță excelentă a controlului.

21 Minute citite

Mecanisme de acționare a șuruburilor cu bile – Funcție/structură/tipuri/clase de precizie

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt fabricate în conformitate cu criteriile de selecție și specificațiile DIN ISO 3408 sau JIS B 1192 etc.

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bile sunt componente de înaltă precizie utilizate în diverse aplicații, pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Domeniile de aplicare pentru acționările cu șurub cu bile sunt variate și includ domenii precum utilaje CNC, imprimante 3D, robotică, utilaje-unelte și multe alte aplicații industriale.

11 Minute citite