Informații generale

Biblioteca inCAD – Sursa de inspirație a unui designer

Biblioteca inCAD este o bibliotecă vastă pentru designeri care oferă numeroase exemple de aplicații. Biblioteca oferă exemple de aplicații gratuite pentru funcții sau posibilități de produs. Fiecare exemplu de aplicație conține o listă de piese de schimb pentru piesele pe care MISUMI le are disponibile împreună cu informații privind cantitatea necesară pentru exemplu. Pentru designeri, modelele CAD servesc drept sursă de inspirație pentru modificarea, adăugarea și adaptarea lor semnificativă pentru propriile mașini sau sisteme.

7 Minute citite

Componente mecanice pentru ingineria automatizării

Ingineria automatizării acoperă o gamă largă de componente și de tehnologii care conlucrează pentru a automatiza și a optimiza procesele și mașinile. Componentele mecanice servesc drept elemente de bază pentru implementarea sistemelor automate. Aceste componente includ actuatoare, senzori, sisteme de transmisie mecanică și alte elemente mecanice necesare pentru deplasarea, controlul și monitorizarea sistemelor și a mașinilor. Acest articol prezintă noțiunile de bază despre automatizare și ingineria automatizării și explică unde se utilizează componentele mecanice.

9 Minute citite

Tehnologie de măsurare - Controlul calității prin metode de măsurare

În producția industrială, tehnologia de măsurare este o componentă fundamentală pentru monitorizarea și controlul calității. Tehnicile de măsurare industrială permit colectarea și cuantificarea datelor și a informațiilor precise despre dimensiunile, proprietățile și caracteristicile obiectelor. Următorul articol prezintă importanța pe care tehnologia de măsurare o are pentru asigurarea calității și introduce unele metode din tehnologia de măsurare.

9 Minute citite

Standarde de siguranță în ingineria mecanică

Respectarea standardelor de siguranță în ingineria mecanică este un aspect crucial pentru producători, operatori și alte părți implicate, pentru a se garanta că utilajele și mediile lor de lucru respectă cerințele legale aplicabile și oferă cel mai înalt nivel de siguranță. Prin urmare, siguranța eficiența a utilajelor și a instalațiilor reprezintă un criteriu fundamental și sta la baza lucrului fără accidente la utilaje, instalații și echipamente. Cu toate acestea, evaluarea și testarea tuturor părților necesită de obicei mult efort. Prin urmare, standardele de siguranță aplicabile în general reprezintă o modalitate bună de a reglementa și a verifica ulterior siguranța componentelor și a produselor. În acest context, acest articol examinează siguranța utilajelor și unele standarde și linii directoare comune privind siguranța.

9 Minute citite

Piese standard în producția de unelte - Butoane, leviere și mânere

Piesele standard sunt blocuri de construcție indispensabile în producția de unelte și matrițe. Acestea reprezintă fundamentul producției de matrițe, instrumente și dispozitive precise. Piesele standard sunt componente standard și sunt utilizate pentru a crește eficiența, a reduce costurile și a garanta interoperabilitatea proceselor de fabricație. Acest articol descrie modul în care sunt definite piesele standard, ce le distinge de piesele standard și unde sunt utilizate piesele standard, cum ar fi butoanele, levierele și mânerele.

10 Minute citite

Sisteme de prindere pentru manipularea materialelor în ingineria mecanică

În special în fabricile mari și lanțurile de producție, este imperativ să se gestioneze tehnicile de manipulare a materialelor și a pieselor de prelucrat. Din cauza greutății, este aproape imposibil să mutați materialele manual. Aici începe manipularea materialelor: Sistemele de prindere sau benzile transportoare, de exemplu, facilitează mișcarea și controlul materialelor și sporesc eficiența. În cele ce urmează, vom analiza mai îndeaproape diversele sisteme de prindere și modul în care sunt utilizate acestea.

12 Minute citite