Informații generale

Temperatura de tranziție vitroasă a polimerilor

Temperatura de tranziție vitroasă este temperatura la care un polimer amorf sau semicristalin trece dintr-o stare ca de sticlă, casantă într-o stare cauciuco-elastică. În acest interval, mobilitatea moleculară a catenelor polimerice se modifică drastic, ceea ce duce la o modificare a proprietăților mecanice. Spre deosebire de substanțele cristaline, materialele amorfe nu au o rețea de cristale ordonată, ci mai degrabă catene moleculare neordonate.

9 Minute citite

Elemente pentru fixarea lagărelor axiale

În cadrul multor aplicații industriale și mecanice, lagărele sunt componente esențiale care asigură o frecare redusă, o mișcare reproductibilă între piesele mobile, arbori sau axe. În funcție de locul și funcția lor de instalare, aceste lagăre trebuie să permită diferite grade de libertate și să fie fixate în siguranță. În plus față de multe alte opțiuni, elementele de blocare, cum ar fi inelele de fixare, piulițele cu fante sau piulițele axului sunt utilizate pentru a fixa piesele utilajului, cum ar fi lagărele rulante, bolțurile sau arborii împotriva deplasării axiale.

11 Minute citite

Diferențe între lagărele cu rulmenți cu bile și lagărele simple – Ce tip de lagăre vi se potrivește?

Lagărele cu rulmenți cu bile și lagărele glisante sunt două tipuri de bază de lagăre, utilizate în diverse sisteme mecanice din ingineria mecanică. Sarcina principală a lagărelor este de a permite mișcări definite ale componentelor, reducând astfel frecarea cât mai mult posibil. Deși ambele tipuri de lagăre au un obiectiv comun, există diferențe fundamentale de design, funcționalitate și aplicare. Acest articol de pe blog descrie cele mai imde rulmenți diferențe dintre lagărele cu bile și lagărele simple.

11 Minute citite

Calcularea rezistențelor la forfecare și a rezistențelor la tensiune ale șuruburilor

Rezistența la forfecare și rezistența la tensiune sunt doi parametri importanți pentru selectarea și utilizarea șuruburilor. Șuruburile sunt utilizate pentru a conecta componentele într-o manieră de stopare a frecării și pentru a rezista la sarcini mecanice. Pentru a vă asigura că șuruburile satisfac cerințele de rezistență necesare într-o anumită aplicație, este important să știți ce sunt rezistența la forfecare și rezistența la tensiune, precum și cum sunt calculate acestea.

9 Minute citite

Să înțelegem cum se deteriorează rulmenții – Cauze, modul defecțiunii și prevenție

Lagărele cu rulment sunt componente robuste și fiabile în ingineria mecanică și construcția personalizată de utilaje. Cu toate acestea, în anumite condiții, poate apărea deteriorarea rulmenților acestor elemente utilizate pe scară largă ale utilajului, care rezultă de obicei din comportamentul neobișnuit în timpul funcționării. În cel mai rău caz, deteriorarea la nivelul lagărelor poate duce la defectarea completă a rulmenților cu bilă, ceea ce poate duce la timpi de nefuncționare nedoriți. Prin urmare, este important să detectăm din timp primele semne de deteriorare a rulmenților lagărului și să remediem cauzele acestora. În acest articol, discutăm despre simptomele deteriorării lagărelor, cauzele acesteia și modurile tipice de defectare.

12 Minute citite

Noțiuni de bază pentru selectarea cilindrilor pneumatici

Cilindrii pneumatici sunt componente importante ale sistemelor pneumatice, care generează mișcări mecanice folosind aer comprimat. Aceștia sunt utilizați într-o varietate de aplicații, cum ar fi industria de producție, construcția de fabrici sau construcția de utilaje personalizate.

9 Minute citite