Informații generale

Tipuri de angrenaje și aplicațiile acestora – Sisteme de acționare a angrenajelor și angrenaje cu lanț

În acest articol, vă prezentăm diferite tipuri de angrenaje și explicăm domeniile lor de aplicare. Unitățile de transmisie sunt componente indispensabile pentru multe utilaje și vehicule. Acestea permit transmiterea cuplului și a vitezei între arborele de intrare și cel de ieșire, ceea ce asigură transmiterea optimă a puterii.

12 Minute citite

Mecanismul manetei de comutare – Cum funcționează?

Mecanismul manetei de comutare este un principiu tehnic utilizat pentru a genera sau a exercita forțe mari cu o utilizare relativ redusă a forței. Acest principiu este utilizat în principal în industrie pentru a asigura fixarea pe poziții fără o utilizare continuă a forței - de exemplu, cu cleme rapide .

8 Minute citite

Selectarea curelelor trapezoidale și a scripeților pentru curele trapezoidale

V-belts and V-belt pulleys are basic components of belt drives and are used in many mechanical systems in the industrial sector. Belt drives transfer rotary motion, torque, and power from a drive element to a driven element. In contrast to toothed belt drives that transfer power with an interlocking mechanism, belt drives work in a friction-locking manner. It is characteristic of belt drives that they ensure efficient friction-based power transfer and a longer service life while simultaneously providing a simple bearing arrangement.

8 Minute citite

Reprezentarea filetelor în desene tehnice

Reprezentarea corectă a filetelor în desenele tehnice servește drept bază pentru comunicarea tehnică între domeniile participante. Informațiile extinse pot fi prezentate într-o manieră clară și ușor de înțeles la nivel internațional, sprijinind astfel procesele facile de producție, fabricare și asamblare mecanice. În acest articol, veți afla cum sunt prezentate în detaliu filetele și orificiile de alezaj în ingineria mecanică.

9 Minute citite

Determinarea poziției pieselor de prelucrat în dispozitivele de poziționare

Automatizarea multor procese din industrie, producție și asamblare necesită cunoștințe precise despre condițiile cadrului și secvențele de mișcare necesare. Dispozitivele de poziționare sunt adesea utilizate în acest scop. Determinarea poziției unei componente trebuie să fie clar definită în dispozitiv. Suportul piesei de prelucrat definește poziția pentru a efectua o inspecție repetabilă sau pentru a primi materiale, astfel încât acestea să poată fi produse în raport cu o poziție de origine. În acest scop sunt utilizate diferite elemente de poziționare de la instrument și confecționarea matrițelor, cum ar fi dispozitivele de testare sau dispozitivele de asamblare.

8 Minute citite

Conexiuni cu știfturi – Conectarea componentelor cu știfturi de cilindru – Metode/erori

În acest articol, ne vom concentra în detaliu pe subiectul conexiunilor cu știfturi din domeniul mecanic. Vom analiza îndeaproape piesele turnate precum bolțurile și știfturile, alături de alte dispozitive de fixare și elementele de fixare, precum și rolul decisiv al acestora în conexiunile cu știfturi. Vom discuta despre diferite exemple de conexiuni cu știfturi și defecte potențiale la fixarea componentelor.

12 Minute citite