Informații generale

Determinarea frecării și a coeficientului de frecare a valorilor de frecare ale materialelor

Coeficientul de frecare este o variabilă fizică pentru frecarea dintre două obiecte, derivată din domeniul tribologiei. Coeficientul de frecare setează forța care apare în timpul frecării (forța de frecare) în raport cu forța cu care obiectele sunt presate împreună (forța de apăsare). Coeficientul de frecare este astfel un parametru important atunci când se examinează uzura materialului și proprietățile de alunecare. Acest articol explică elementele de bază ale coeficientului de frecare, metodele sale de măsurare și aplicațiile sale în tehnologie.

11 Minute citite

Filete de conducte – Standarde și dimensiuni standard

Acest articol examinează dimensiunile standard ale filetelor conductelor și semnificația acestora. Conductele cu filet asigură o conexiune sigură și strânsă între componentele conductei și componentele adiacente. În industrie, există o varietate de standarde pentru aceasta, cum ar fi DIN/ISO, JIS, BSP, NPT sau BSW.

11 Minute citite

Știfturi de tensionare – Prezentare generală a designului și a aplicației

Știfturile de tensionare sau știfturile cu arc sunt elemente mecanice de fixare fabricate din oțel pentru arcuri. Aceste elemente unesc componentele în siguranță și fiabil, oferind în același timp un anumit grad de flexibilitate. Acestea sunt ușor de instalat și asigură distribuția uniformă a încărcăturii pe suprafața știftului și a alezajului. Acestea sunt utilizate la scară largă în multe industrii și aplicații și sunt deosebit de utile în aplicații în care este necesară o conexiune permanentă fără utilizarea șuruburilor sau a altor dispozitive de fixare.

11 Minute citite

Torsiune: Cum să înțelegeți torsiunea

Există multe tipuri diferite de sarcini mecanice care afectează un obiect, dintre care una este torsiunea. În acest articol de pe blog, vom analiza elementele de bază ale torsiunii și vom explora câteva exemple.

4 Minute citite

Compararea oțelurilor în ingineria mecanică cu alte standarde, cum ar fi JIS și AISI

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile oțelului. Standardele subiacente stau la baza clasificării și desemnării claselor de oțel utilizând numerele materialelor. În acest articol, comparăm clasele de oțel clasificate conform DIN/EN/ISO cu omologii lor respectivi din JIS (Standardul industrial japonez).

8 Minute citite

Calculați diferitele unități de acționare cu roți dințate – Cele mai importante formule pentru angrenaje

Deoarece în proiectarea angrenajelor este foarte important ca roțile dințate să se cupleze corect și uzura să fie redusă la minimum, trebuie efectuate diferite calcule de bază. Termenii precum modul, diametrul pasului și numărul dinților joacă un rol major aici. În acest articol, ne ocupăm de cele mai importante aspecte ale calculului angrenajelor, precum și de aspectele care trebuie luate în considerare la calcularea angrenajelor.

9 Minute citite